Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

vadiMAP poganja ga VadiMAP

VadiMap je energetska rešitev za stavbe, ki je v lasti podjetja VADiMUS, ki je ustvarilo motečo ponudbo proptech z imenom VadiMap. Leta 2020 je VADiMUS predstavil VadiMap za pospešitev energetskega prehoda lastnikov stavb iz komercialnih, institucionalnih in industrijskih segmentov. To veliko podjetje VADiMus je vključevalo združevanje najboljših strokovnjakov iz gradbeništva, energetskega in AI sektorja. Tako kot tehnologije, zaradi katerih je VadiMap edinstven, poslovni model organizira nabore podatkov in partnerstva, da vsem lastnikom stavb ponudi celovito energetsko rešitev, ne glede na njihovo geografsko lokacijo.

Zakaj Priporočila za energetsko učinkovitost, ki jo poganja?

-VadiMap Prescription je avtomatizirana študija izvedljivosti, ki jo powered by umetna inteligenca in jo upravljajo ljudje, za delček časa in stroškov
- Predpis optimalnih tehnologij, potrebnih za dosego energetskih ciljev, prihranek stroškov, izogibanje izpadom in zmanjšanje emisij CO2
Ocena Energy Star stavbe, ki ustreza zahtevam glede standardov učinkovitosti stavb (BPS) in razkritja energije stavb (BED)

Koristi

  • Do 30% prihranek stroškov energije v primerjavi z alternativami IN povračilo v dveh letih
  • Do 24-urna avtonomija in doseganje do 100% ogljične nevtralnosti
  • Dokazljiva družbena odgovornost bistveno izboljša zaposlovanje in zadrževanje zaposlenih, delitev miselnosti strank in zadovoljstvo delničarjev

Raziščite vire in sorodne izdelke

Dodatne informacije in viri

Predpogoji

Računi za energijo

Ponderiranje ciljev

Fotografije ogrevalne opreme, glavna električna plošča

Identifikacija obremenitev za vsak odklopnik

Enovrstični diagram (SLD) distribucije električne energije (če je primerno ali na voljo)

Kritične obremenitve