Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Santon Circuit Breaker Services

Santon Circuit Breaker Services je s podjetjem Sidunn zgradil 20-letne izkušnje pri načrtovanju, izdelavi in montaži rešitev za naknadno vgradnjo
Sidunn ima rešitve za skoraj vsako obstoječo blagovno znamko in različico LV ACB.
Sidunn je zasnovan na principu luknje do luknje. Z drugimi besedami: v bakrenih vodnikih ni lukenj z režami, ampak 100% primerna rešitev. To ustvari največjo dosegljivo kontaktno površino
Sidunn je zasnovan v skladu z IEC61439 glede na tok, prerez vodnika, upor kratek stik in dvig temperature. Poročilo o tem je na voljo za vsako posebno rešitev Sidunn.
Uporaba Sidunn pomeni:
Kratek »čas izpada«, dokazana rešitev, možnost delne izmenjave ekscistirajočega ACB
Nižja naložba!

Mobilnost

Service
Zagotavlja storitev za izdelek/rešitev Siemens Xcelerator, ki stranki pomaga pri izvajanju, integraciji, upravljanju ali vzdrževanju

Razpoložljivi izdelki

Sidunn Retrofit Solution using a Siemens 3WA Circuit Breaker conform IEC61439

Santon Circuit Breaker Service B.V.

By using a Santon Sidunn Retrofit Solution (IEC61439) you can change all brands End-Of-Life ACB to a new ACB, so the 3WA ACB can be your new standard.