Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Santon Circuit Breaker Service B.V. poganja ga Santon Circuit Breaker Services

Santon Circuit Breaker Services je s podjetjem Sidunn zgradil 20-letne izkušnje pri načrtovanju, izdelavi in montaži rešitev za naknadno vgradnjo<br/>Sidunn ima rešitve za skoraj vsako obstoječo blagovno znamko in različico LV ACB.<br/>Sidunn je zasnovan na principu luknje do luknje. Z drugimi besedami: v bakrenih vodnikih ni lukenj z režami, ampak 100% primerna rešitev. To ustvari največjo dosegljivo kontaktno površino<br/>Sidunn je zasnovan v skladu z IEC61439 glede na tok, prerez vodnika, upor kratek stik in dvig temperature. Poročilo o tem je na voljo za vsako posebno rešitev Sidunn.<br/>Uporaba Sidunn pomeni:<br/>Kratek »čas izpada«, dokazana rešitev, možnost delne izmenjave ekscistirajočega ACB<br/>Nižja naložba!<br/>

Zakaj Za vsak ACB ob koncu življenjske dobe nov, ki uporablja Sidunn ?

o Santon Circuit Breaker Services je s podjetjem Sidunn zgradil 20 let izkušenj pri načrtovanju, izdelavi in montaži rešitev za naknadno vgradnjo
o Sidunn ima rešitve za skoraj vsako obstoječo blagovno znamko in različico odklopnikov LV do novega ACB.
o Sidunn je zasnovan na principu luknje do luknje. Z drugimi besedami: v bakrenih vodnikih ni lukenj z režami, ampak 100% primerna rešitev. To ustvari največjo dosegljivo kontaktno površino
o Sidunn je zasnovan v skladu z IEC61439 glede na tok, prerez vodnika, upor kratek stik in dvig temperature. Poročilo o tem je na voljo za vsako posebno rešitev Sidunn.
o S Sidunnom pridemo do projekta z rešitvijo na ključ in lahko brez kakršnih koli prilagoditev pretvorimo odklopnik po koncu življenjske dobe v trenutno različico na kraju samem.

To pomeni za končnega uporabnika:
o Kratek »čas izpada«
o Dokazana rešitev
o Možnost delne izmenjave odklopnikov namesto popolnoma nove stikalne plošče
o Nižja naložba

Rešitev za naknadno vgradnjo Sidunn s Siemens 3WA (pogled od spredaj)

Koristi

  • Visoka zanesljivost in večja razpoložljivost
  • Izvajanje novega ACB traja nekaj ur namesto dni
  • Hitra pametnost vseh stikalnih naprav brez dodatnega prostora
  • Trajnostna rešitev: zamenjava samo ACB namesto celotne stikalne naprave

Predstavljene zmogljivosti

Raziščite vire in sorodne izdelke

Predpogoji

Profinet/Modbus TCP komunikacija

SENTRON 3WA ACB z elektronsko izklopno enoto ETU600