Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Ponudite svojim strankam kakovostne rešitve, ki so odporne na prihodnost, tako da izberete podjetje, ki določa trende sistemov za nadzor dostopa do vrat IP in komunikacije z dvigalom. 2N je razvil prve LTE in IP domofone na svetu, naši izdelki pa še naprej inovirajo in krepijo tržne standarde. Toda razvoj ni vse, kar si prizadevamo - biti del družine Axis nam daje tudi stabilnost. Smo mednarodno podjetje s podružnicami po vsem svetu in usposobljenimi distributerji v 130 državah - zato ste lahko prepričani, da sta naša predprodajna in poprodajna podpora vedno na voljo.
logocmykblack

Industrije

  • IT and telecommunication

  • Construction and real estate

  • Healthcare

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

Mobilnost

Build
Razširi ali gradi na izdelku/rešitvi s programom Siemens Xcelerator z ustvarjanjem novega izdelka ali ustvarjanja nove rešitve za stranke z integracijo izdelka Siemens Xcelerator in lastnega izdelka

Razpoložljivi izdelki

2n-hero.png

2N® Indoor Talk, Black

Zasnova notranje postaje 2N® Indoor Talk bo ustrezala vsakemu stanovanju ali domu.
9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

2N® Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable

Ta različica bralnika RFID 2N® Access Unit M lahko bere večino kartic s frekvenco 13,56 MHz.
916020_connecting_cable.png

2N Access Unit - RJ45 connector cable

Omogoča povezavo 2N® Access Unit Bluetooth na LAN prek ethernetnega kabla s priključkom RJ45
Notranji pogled črna

2N Indoor View

Glavna značilnost notranje postaje 2N® Indoor View je 7-palčni zaslon na dotik s širokim kotom gledanja.