Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

2N Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable poganja ga 2N

Ponudite svojim strankam kakovostne rešitve, ki so odporne na prihodnost, tako da izberete podjetje, ki določa trende sistemov za nadzor dostopa do vrat IP in komunikacije z dvigalom. 2N je razvil prve LTE in IP domofone na svetu, naši izdelki pa še naprej inovirajo in krepijo tržne standarde. Toda razvoj ni vse, kar si prizadevamo - biti del družine Axis nam daje tudi stabilnost. Smo mednarodno podjetje s podružnicami po vsem svetu in usposobljenimi distributerji v 130 državah - zato ste lahko prepričani, da sta naša predprodajna in poprodajna podpora vedno na voljo.

Zakaj 2N® dostopna enota M 13,56 MHz, NFC, IP55?

Ta različica bralnika RFID 2N® Access Unit M lahko bere večino kartic s frekvenco 13,56 MHz. Primeren je za podjetja, ki imajo raje tradicionalno tehnologijo RFID. Čitalnik podpira tehnologijo NFC, zato lahko zaposleni, ki ne želijo nositi kartice, uporabljajo svoj mobilni telefon za dostop. Upravljajte enoto na daljavo prek varnega spletnega vmesnika ali programske opreme 2N® Access Commander.

9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

Koristi

  • Controller in čitalnik v enem
  • Močna v vsakem okolju
  • Bere zaščitene RFID kartice

Predstavljene zmogljivosti

Raziščite vire in sorodne izdelke