Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

WinCC V8 poganja infrastrukturo podatkovnih centrov naslednje generacije

Partnerstvo, ki združuje Dipu strokovno znanje podatkovnih centrov s SIMATIC WinCC V8, omogoča upravljanje infrastrukture v industrijskem obsegu. Rezultat je povezana, odporna podlaga za sodobne podatkovne centre, pripravljene na umetno inteligenco.

Od Siemens prodajalca do pionirja infrastrukture podatkovnih centrov

Ko je bil leta 2003 ustanovljen Shanghai Dipu Intelligent Technology Co., Ltd., je podjetje začelo kot čisti distributer izdelkov Siemens brez tehnične ekipe. Danes Dipu upravlja eno največjih inženirskih ekip BMS na Kitajskem in je postal vodilni ponudnik sistemov za avtomatizacijo in nadzor stavb s strateškim poudarkom na infrastrukturi podatkovnih centrov.

Prelomnica je prišla leta 2012 z velikim projektom HVAC za RT-Mart, ki je zajel približno 300 supermarketov. Po izvedbi in uspešni izvedbi tega projekta je Dipu vzpostavil inženirske zmogljivosti HVAC in se nadalje specializiral za avtomatizacijo stavb. Prepoznavši eksploziven potencial rasti trga podatkovnih centrov, je Dipu svoje strokovno znanje osredotočil na ta zahteven sektor. Odločitev, ki se je izkazala za izjemno uspešno.

DIPUONE: Celovita platforma za upravljanje podatkovnih centrov, ki jo powered by WinCC V8

Dipujeva rešitev za infrastrukturo podatkovnih centrov se imenuje DIPUONE, celovita platforma za upravljanje, ki vključuje upravljanje stavb (BMS), upravljanje z energijo (EMS), spremljanje IT, nadzor okolja in varnosti ter centralizirano vizualizacijo in alarmiranje. V središču te platforme je Siemens WinCC V8, ki služi kot temelj za zbiranje, vizualizacijo in posredovanje podatkov operativne tehnologije (OT).

WinCC je bil Dipujev sistem SCADA izbire že od samega začetka. Podjetje je uporabljalo starejše različice WinCC, preden je prešlo na generacijo WinCC V8 in po izidu oktobra 2024 sprejelo WinCC 8.1. V sedanji generaciji WinCC V8 je Dipu izvedel približno 10 projektov, približno 20 pa je trenutno v uporabi po Kitajski, Maleziji, Indoneziji in Tajski.

Skupina moških v ujemajočih se črnih majicah pozira in daje palce navzgor pred velikim industrijskim gradbiščem.

Infrastruktura industrijskega obsega: Zakaj podatkovni centri potrebujejo sisteme SCADA

»Podatkovni centri niso samo zgradbe - to so industrijski objekti,« pojasnjuje Yi, vodja trženja pri Dipu. Vsaka stavba podatkovnega centra, ki jo upravlja Dipu, ima zmogljivost od 24 MW do 96 MW, z 200.000 do 400.000 V/I točkami na stavbo. Infrastruktura vključuje napajalne sisteme s shranjevanjem akumulatorjev in neprekinjenim napajalnikom, redundantne hladilne sisteme in celovito varnostno tehnologijo, ki delujejo 24 ur na dan z enakimi zahtevami glede zanesljivosti kot kompleksni industrijski obrati.

Dipujevi projekti zajemajo več držav, kot so Malezija, Indonezija, Tajska in Kitajska. Ker že poteka širitev v ZDA in Finsko (oprema za Finsko je bila naročena), Dipu gradi lokalne inženirske ekipe v jugovzhodni Aziji, medtem ko v prehodni fazi vzdržuje približno 80% inženirjev s Kitajske.

60 — 70% hitrejša izvedba z razvojem WinCC

Sodelovanje med Dipu in Siemens je prineslo merljivo povečanje učinkovitosti. Dipu poroča o 60-70% prihrankih časa pri izvajanju v primerjavi s prejšnjimi fazami projekta zaradi razvoja sodelovanja in celovitega usposabljanja kadrov.

Medtem ko je DIPUONE prilagojen specifičnim zahtevam vsake stranke, platforma ohranja jedro komponent za večkratno uporabo, zlasti nadzorne plošče in standardizirane delovne tokove. Ta pristop omogoča Dipu, da se uvrsti kot pionir inovativnih rešitev podatkovnih centrov, hkrati pa ohranja fleksibilnost, ki jo zahteva vsak projekt.

Od OT do IT: WinCC kot podatkovni most

Poleg tradicionalne vizualizacije in nadzora SCADA ima WinCC V8 ključno vlogo pri integraciji OT/IT za kupce Dipu. Platforma ne prikazuje samo trenutnih operativnih podatkov v nadzornih prostorih. Zbrane podatke posreduje na višje ravni IT sistemov končne stranke.

Tu WinCC odklene svojo polno vrednost. Kot del specializirane rešitve, ki jo je Siemens razvil skupaj s podjetjem Dipu in za to, lahko sistem brez težav prenaša do 40.000 podatkovnih točk na sekundo v računalniške sisteme višje ravni prek HTTP POST. WinCC ne služi le kot nadzorni sistem, ampak tudi kot podatkovni most med plastjo operativne tehnologije (OT) in IT plastjo. V okoljih podatkovnih centrov je ta integracija bistvenega pomena za celovito upravljanje in optimizacijo.

Inženirji v varnostnih jopičih delajo na prenosnikih in nadzornih sistemskih zaslonih v nadzorni sobi.

Priprava na obdobje podatkovnih centrov AI

Trg se še naprej hitro razvija. »Podatkovni centri AI se bodo vsaj v naslednjih treh letih znatno povečali,« potrjuje Yi. Prehod iz tradicionalnih podatkovnih centrov na podatkovne centre AI (AIDC) prinaša nove zahteve: sistemi za tekoče hlajenje, ki zahtevajo bistveno več V/I točk, povečane računalniške zahteve, ki zahtevajo boljšo zmogljivost, programsko opremo z večjo zmogljivostjo, ki lahko upravlja z gigabitnimi količinami podatkov, in integracija med CCTV in alarmnimi sistemi za večjo varnost.

Dipu je povečal svojo inženirsko ekipo, da se pripravi na to rast, in tesno sodeluje s Siemensom pri optimizaciji WinCC za razvijajoče se scenarije podatkovnih centrov. Partnerstvo se osredotoča na reševanje teh tehničnih izzivov s stalnim razvojem izdelkov. Hkrati WinCC sprejema inovacije in postaja pripravljen na umetno inteligenco. Prihajajoči WinCC V8.2 bo predstavil povezljivost, ki je pripravljena na umetno inteligenco z MCP, kar bo omogočilo integracijo z naprednimi aplikacijami za analitiko in umetno inteligenco.

Standardni potek dela od ponudbe do zagona

Dipujev preizkušen potek dela projektov ponazarja, kako se WinCC integrira v obsežne infrastrukturne projekte podatkovnih centrov. Po zmagi na ponudbi Dipu opremi spletno mesto s senzorji, Siemens SIMATIC PLC-ji, strežniki in zasloni Siemens SIMATIC HMI, nato pa naroči in preizkusi celoten sistem glede na zahteve podatkovnega centra.

Siemens podpira ta potek dela s pomočjo pri izdelkih pred in po prodaji, sodelovanjem pri optimizaciji WinCC za aplikacije podatkovnih centrov in občasnim sodelovanjem na začetnih sestankih projektov strank. Pri standardnih projektih pa redno sodelovanje Siemensa ni potrebno, kar dokazuje tako zrelost in zanesljivost WinCC kot tudi Dipujevo poglobljeno tehnično znanje.

30-letno strokovno znanje SCADA ustreza sodobnim infrastrukturnim zahtevam

WinCC praznuje 30 let zgodovine kot uveljavljen, obsežen sistem SCADA. Zgodba o uspehu z Dipu dokazuje, kako ta zrela platforma še naprej dokazuje svojo pomembnost v sodobnih, trendovskih projektih: ne le v tradicionalnih industrijskih obratih, ampak tudi v najsodobnejši infrastrukturi, ki podpira digitalno gospodarstvo.

Ker se podatkovni centri množijo po Aziji in zunaj nje, Dipu partnerstvo s podjetjem Siemens WinCC V8 postavlja obe podjetji v ospredje preobrazbe industrije. Zaradi kombinacije zanesljivosti industrijskega razreda, zmogljivosti integracije OT/IT in razširljive arhitekture je WinCC V8 idealna podlaga za upravljanje infrastrukture podatkovnih centrov, kjer je pomembna vsaka sekunda delovanja in šteje vsaka podatkovna točka.

Začnite svojo pot