Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Orkestrirajte vse — s programsko opremo

Opredelite in razvijajte industrijo — s programsko opremo

Spremenite zapletenost v dinamična dejanja, ki temeljijo na podatkih vzdolž vrednostne verige s programsko opredeljeno vse (SDx). Pospešite razvoj s hitrimi inovacijami, razširite izdelke kadarkoli, prilagodite proizvodnjo v realnem času, nenehno se razvijajte in kljub pomanjkanju talentov zmagujte s programsko opredeljeno miselnostjo.

Software-Defined Everything is the shift from hardware hardware-centric to software-defined products and production, bringing the agility of software development to industry.

Prinajmo agilnost pametnih telefonov v industrijo

Tako kot se pametni telefoni razvijajo s posodobitvami programske opreme in nas podpirajo, naš programsko opredeljen pristop to omogoča v industrijskem obsegu — od izdelka do proizvodnje. Z uporabo preizkušenih IT mehanizmov za industrijo, kot je ločevanje funkcij od posebne strojne opreme, je mogoče sisteme razširiti s programsko opremo in po potrebi centralno upravljati za nenehno izboljševanje — ključni mejniki za digitalno podjetje, ki ga poganja umetna inteligenca.

92% Pametne tovarniške rešitve vidijo kot ključ do konkurenčnosti

Voditelji proizvodnje prepoznajo pametne tovarne kot kritične za konkurenčnost, vendar se mnogi borijo s togimi procesi. Programsko opredeljena proizvodnja omogoča prilagodljivost pri obvladovanju sprememb izdelkov in hitrih sprememb na trgu.

85m nezapolnjena delovna mesta po vsem svetu do leta 2030

Pomanjkanje delovne sile otežuje iskanje usposobljenih inženirjev za avtomatizacijo in industrijskih strokovnjakov, pri čemer je še posebej prizadet tehnološki sektor.

70% tržni delež avtonomne programske opreme in informacijsko-razvedrske opreme

Trg avtomobilske programske opreme in elektronike se bo do leta 2035 znatno povečal. AI lahko izboljša funkcije programske opreme, ki predstavljajo 70 odstotkov celotne velikosti trga.

Programsko opremo ga definirajte s Siemens

Kot #1 ponudnik industrijske avtomatizacije in programske opreme integriramo poglobljeno strokovno znanje o OT s sodobnimi zmogljivostmi IT, kar omogoča programsko usmerjeno in celovito evolucijo od izdelka do proizvodnje. To edinstveno združuje resnični in digitalni svet, da sledi koraku s nenehno spreminjajočim se svetom.

Programsko opredeljeni izdelki

Pospešite inovacije v programsko opredeljenih izdelkih z našim celovitim in razširljivim okvirom, ki obravnava ključne izzive pri razvoju, integraciji in validaciji. Povežite upravljanje življenjskega cikla izdelkov in aplikacij z odprtostjo, da se izdelki, kot so vozila, nenehno in varno razširjajo s prilagojenimi funkcijami po prodaji, ki jih strojna oprema ali blagovne znamke ne omejujejo.

Modri digitalni žični okvir treh avtomobilov znotraj futurističnega krožnega vmesnika v slogu HUD s podatkovnimi linijami in žarečimi svetlobnimi učinki, ki predstavlja izdelek, določen s programsko opremo
Naše stranke

Poiščite navdih v zgodbah o uspehu naših strank

Programsko opredeljena proizvodnja

Odpravite se z izzivi industrijske proizvodnje tako, da bodo operacije pametnejše in bolj prilagodljive. Preidite s tradicionalne avtomatizacije na programsko opredeljeno avtomatizacijo, kjer strojna oprema ostaja stabilna hrbtenica izvajanja, medtem ko programska oprema nosi prilagodljivost, inteligenco in sposobnost učenja. Avtomatizirajte avtomatizacijo in opolnomočite industrijske sisteme za samostojno reševanje nalog.

Programsko opredeljena avtomatizacija naredi operacije bolj prilagodljive in avtonomne

Začnite svoje potovanje