Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Integrirana varnost

Safety Integrated je naš obsežen portfelj varnosti strojev in procesov, ki vključuje funkcije za varnost pred okvarami neposredno v komponente avtomatizacije, kot so krmilniki, pogoni ali industrijski krmilniki. Doživite brezhibno integracijo varnosti, gibanja in avtomatizacije v eno enotno okolje.

Varnost, ki ustreza

V industrijskih okoljih varnost ni značilnost - je temeljna obveznost. Stroji, naprave in procesi vsak dan delujejo v pogojih, ko lahko kritična napaka ogrozi človeška življenja ali povzroči nepopravljivo škodo — s posledicami, ki si jih nobeno podjetje ne more privoščiti. Zato Siemens Safety Integrated združuje varnost strojev in varnost procesov v en okvir: zagotovi, da se ljudje varno vrnejo domov, obrati delujejo brez prekinitev, industrije pa lahko rastejo z zaupanjem, da so njihovi najbolj kritični sistemi vedno zaščiteni.

Največja zaščita ljudi in strojev

Safety Integrated ponuja certificirane varnostne funkcije do SIL 3 (IEC 61508/EN 62061) in stopnje učinkovitosti e (ISO 13849). To zagotavlja zanesljivo zaščito osebja, strojev, procesov in okolja.

Brezhibna integracija v standardni portfelj

Varnostne in standardne funkcije so integrirane v eno skupno, enotno platformo. Z varnostnimi funkcijami neposredno v krmilnikih, pogonih, mehkih zaganjalnikih ali motornih zaganjalnikih se kompleksnost zmanjša, dodatna strojna oprema pa postane zastarela.

Učinkovit inženiring s TIA Portal

Portal za Totally Integrated Automation avtomatizacijo (TIA Portal) zagotavlja enotno inženirsko okolje za standardno in varnostno programiranje. Ta enoten pristop poenostavlja varnost v celotnem življenjskem ciklu stroja.

Varna komunikacija brez dodatnega ožičenja

S programom ProfiSafe na PROFINET je varna komunikacija med varnostnimi krmilniki, pogoni in V/I napravami dosežena z uporabo standardne omrežne infrastrukture, kar odpravlja potrebo po ločenih varnostnih omrežjih.

TIA Selection Tool

Hitro, skladno s standardi vrednotenje varnosti

Hitro, enostavno in skladno s standardi ocenjevanje varnostnih funkcij vašega stroja z enim orodjem: Ocenjevanje varnosti z orodjem TIA Selection Tool omogoča še hitrejše in bolj priročno sestavljanje varnostnih certifikatov v skladu s standardi IEC 62061 in ISO 13849-1. Ocenjevanje varnostnih funkcij postaja manj zamudno in bolj prilagodljivo z dodatnimi funkcijami orodja TIA Selection Tool.

Hitro, skladno s standardi vrednotenje varnosti znotraj orodja TIA Selection Tool
Študije primerov

Odkrijte, kako se drugi spopadajo s svojimi varnostnimi izzivi

Oglejte si dodatne vire

Podrobnosti o izdelku

TIA Selection Tool | Konfiguracija izdelka

SiePortal | Pregled izdelka

Katalog ST 70 | Izdelki za TIA — SIMATIC

Orodja in prenosi

Vodnik znanja o avtomatizaciji | Informacije o izdelku vse na enem mestu

TIA Portal STEP 7 | Preizkusna Software

Upravitelj prenosov CAx | CAx podatki

Podpora

Spletna podpora | Vsi izdelki

Spletna podpora | Tehnični forum

Spletna podpora | Ustvari novo zahtevo za podporo