Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Visoka tehnologija pomaga Pfizerju premagati dirko s časom

Nove bolezni zahtevajo nova zdravila in nova cepiva: na voljo hitro in po vsem svetu, po doslednih, visoko kakovostnih in dostopnih cenah. V svojem novem obratu za visoko zadrževanje v Freiburgu v Nemčiji se Pfizer zanaša na najsodobnejše tehnologije podjetja Siemens za reševanje teh izzivov.

Visoko učinkoviti sistemi avtomatizacije za zelo učinkovite potrebe po zdravilih

Sodobna zdravila pogosto uporabljajo zelo aktivne snovi. Pri ravnanju s temi snovmi je treba upoštevati najvišje varnostne standarde za zaščito zaposlenih in okolja. Pfizer se v svoji novi tovarni HighCon v Freiburgu v Nemčiji zanaša na digitalne rešitve podjetja Siemens, da bi zagotovil posebno varno, učinkovito in trajnostno proizvodnjo.

40% manjša poraba energije

Platforma za upravljanje stavb Desigo CC zmanjšuje porabo energije za okoljski nadzor do 40% v primerjavi s tradicionalnimi objekti.

12B tablete, proizvedene letno

Tovarna HighCon vsako leto proizvede do 12 milijard tablet, kar Pfizerju daje veliko prednost pri hitri in učinkoviti proizvodnji.

3/4 Varnostno medsebojno delovanje OEB

Proizvodnja farmacevtskih izdelkov kategorije OEB 4 uporablja osebno zaščitno opremo OEB 3.

Pfizer vizualni.

Digitalizacija naredi GMP učinkovit

Digitalizacija in avtomatizacija sta čarovnija ultramodernih in zapletenih obratov, kot je Pfizerjeva tovarna HighCon v Freiburgu v Nemčiji. Posebej razvit, celosten digitalni portfelj podjetja Siemens združuje programsko opremo in rešitve za avtomatizacijo za hitro in varno proizvodnjo. Poleg dosledno visoke kakovosti izdelkov je še posebej pomembna skladnost z dobro proizvodno prakso (GMP). Zahvaljujoč rešitvi za upravljanje proizvodnih operacij (MOM) je proizvodna operacija popolnoma digitalizirana in deluje brez papirja.

Zahvaljujoč inteligentnemu omrežju strojev in procesov lahko obrat Pfizer v Freiburgu proizvaja bolj prilagodljivo, hitreje in z manj obremenitvami virov.
Gunther Bechmann, Vodja projekta HighCon obrat, Pfizer

Še posebej varno: HighCon in avtomatizacija stavb podjetja Siemens

Visoko aktivne sestavine pomagajo bolnikom tudi v najmanjših odmerkih. V proizvodnji pa je treba z njimi ravnati z največjo previdnostjo. Rastline HighCon zagotavljajo največjo čistost in varnost ljudi in izdelkov. Tovarna Pfizer v Freiburgu lahko proizvaja zdravila v kategoriji OEB 4. Zahvaljujoč posebnemu konceptu zadrževanja in inovativnim tehnologijam, ki jih nadzoruje in nadzoruje Building Services podjetja Siemens, zaposleni potrebujejo le osebno zaščitno opremo OEB 3 — to pomeni optimalne proizvodne pogoje in največjo varnost, ki jo omogoča inovativna tehnična gradbena oprema.

Pfizer vizualni.
Desigo CC omogoča številnim sistemom medsebojno komunikacijo in sodelovanje prek centraliziranega nadzornega centra. Platforma je torej tehnološka hrbtenica pametne gradbene infrastrukture.
Andreas Bühring, Vodja prodaje, Siemens Smart Infrastructure
pfizer vizualni.

Pametna avtomatizacija za trajnostno proizvodnjo zdravil

Da bi zagotovili, da je obrat HighCon izjemno učinkovit in trajnosten, Building Services podjetja Siemens spremlja in nadzoruje poseben koncept zadrževanja in njegove inovativne tehnologije. Platforma za upravljanje stavb Desigo CC zbira vse podatke o stavbah in proizvodnji. Inteligentno omrežje in vizualizacija podatkov zmanjšata porabo energije za nadzor okolja za do 40% v primerjavi s tradicionalnimi objekti. To počne z impresivno produktivnostjo: v Freiburgu vsako leto proizvede do 12 milijard tablet, kar Pfizerju daje dragoceno vodstvo v dirki s časom.