Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Preoblikovanje bolnišničnih hladilnih operacij

Bolnišnica Northside Forsyth, 389-posteljna bolnišnica s 800 zdravniki in 3.700 zaposlenimi, deluje 24 ur na dan in se zanaša na svojo centralno tovarno, ki zagotavlja stabilno hlajenje, hkrati pa uravnoteži naraščajoče povpraševanje po energiji in naraščajoče stroške komunalnih storitev.

Zadovoljevanje rastočih potreb po energiji brez kompromisov

Kot zdravstvena ustanova, ki deluje 24 ur na dan, je bolnišnica Northside Forsyth odvisna od svojega osrednjega obrata, ki zagotavlja zanesljivo hlajenje v celotni bolnišnici. Ker je povpraševanje po energiji ostalo visoko in stroški komunalnih storitev še naprej naraščajo, je ohranjanje učinkovitega poslovanja postalo vse bolj zahtevno.

Hkrati kompromis pri uspešnosti ni bil možnost. Kritična zdravstvena okolja zahtevajo neprekinjeno in zanesljivo delovanje za podporo oskrbi pacientov, pri čemer ostane malo prostora za operativno prilagodljivost v obdobjih največjega povpraševanja. Za reševanje teh izzivov se je bolnišnica osredotočila na optimizacijo delovanja centralne elektrarne - zmanjšanje porabe energije, znižanje obratovalnih stroškov in ohranjanje zanesljivosti brez motenj vsakodnevnega delovanja.

Bolnišnica z rešilcem in zdravstvenim delavcem, povečano opremo, simbolom za recikliranje »24«, ikonami snežinke in vtiča.

Zmanjšana poraba energije in obratovalni stroški

Poraba električne energije se je zmanjšala za 21,6%, kar je kljub naraščajočim cenam energije ustvarilo več kot 138.000 dolarjev letnih prihrankov komunalnih storitev.

Izboljšana zmogljivost in učinkovitost centralnih naprav

Sistem ohlajene vode zdaj zagotavlja zahtevane pogoje hlajenja z uporabo samo dveh hladilnikov namesto štirih, kar bistveno izboljša splošno učinkovitost obrata.

Večja zanesljivost in operativna odpornost

Izboljšana redundanca omogoča neprekinjeno delovanje in pomaga ohranjati stabilno delovanje tudi med izpadi opreme ali nepričakovanimi dogodki.

Izboljšanje zmogljivosti s prilagoditvami sistema

Stavba bolnišnice, povezana s puščicami na nadzorne plošče HVAC in opreme, pri čemer oseba drži tableto spodaj.

Da bi zadovoljili naraščajoče povpraševanje po energiji in izboljšali zmogljivost, je bolnišnica Northside Forsyth ocenila, kako delujejo njene centralne elektrarne. Namesto zamenjave opreme se je bolnišnica osredotočila na povečanje učinkovitosti obstoječe infrastrukture z izboljšanjem proizvodnje in distribucije ohlajene vode.

Ključne izboljšave vključujejo:

  • Izvajanje Demand Flow v obeh centralnih obratih
  • Namestitev pogonov s spremenljivo frekvenco (VFD) na črpalke
  • Integracija senzorjev pretoka, tlaka, temperature in moči
  • Izboljšana interoperabilnost med obrati

Namesto da bi deloval v fiksnih pogojih, nadgrajeni sistem nenehno prilagaja delovanje glede na povpraševanje v realnem času. Ta dinamični pristop omogoča bolnišnici, da učinkoviteje izpolnjuje zahteve glede hlajenja, hkrati pa ohranja stabilne pogoje v celotnem objektu — brez motenj v bolnišničnih operacijah med izvajanjem.

Če bi hladilnik padel, bi bilo brez težav, da bi ohranili svoje delovanje zaradi koristi, pridobljenih s tem projektom. Poplave, požari, velike težave z opremo - vse to bi lahko bilo uničujoče za bolnišnico. Zato je zmogljivost N+1 za vašo kritično opremo rastlin cilj mnogih zdravstvenih organizacij. Zdaj smo učinkovito dodali zmogljivost hladilnika z izboljšavami, ki jih omogoča Demand Flow.
Thomas W. Doenitz, Sistemski direktor za poslovanje objektov, Bolnišnica Northside

Zagotavljanje dolgoročne vrednosti in pripravljenosti na prihodnost

Poleg operativnih izboljšav je projekt prinesel veliko finančno vrednost. Prihranki so presegli napovedi za 6,5%, spodbude za komunalne storitve pa so presegle začetna pričakovanja. Kratka vračilna doba in neodvisna potrditev tretjih oseb sta zagotovila zaupanje v rešitev pred izvedbo.

Danes osrednji obrat še naprej zagotavlja dosledne prihranke v spreminjajočih se razmerah. Ker stroški energije naraščajo in povpraševanje raste, izboljšave zagotavljajo trajno povečanje učinkovitosti, ki presega začetni obseg projekta. Z nadaljnjo širitvijo objekta sposobnost obvladovanja večjega povpraševanja znotraj obstoječe infrastrukture podpira stabilno in učinkovito delovanje v prihodnosti.

Dodatni vpogledi v projekt