Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Izboljšanje kibernetske varnosti pri nizkonapetostni distribuciji električne energije

Nizkonapetostni distribucijski sistemi se soočajo z velikimi kibernetskimi tveganji, ki lahko motijo infrastrukturo in povzročijo velike izgube. Siemensove rešitve za kibernetsko varnost ščitijo sisteme z obrambnimi strategijami, varnim oblikovanjem in stalnim upravljanjem ranljivosti.

Zaščita nizkonapetostne distribucije energije pred kibernetskimi grožnjami OT/IT

Povezovanje OT z IT odklenete učinkovitost, hkrati pa ustvarja kritične ranljivosti. Medtem ko je kibernetska varnost v veliki meri vzpostavljena v IT okoljih, mnogi OT sistemi še vedno nimajo zrele zaščite. Neposredna izpostavljenost internetu uvaja posamezne točke napak: ena kršitev lahko prekine delovanje in prekine celotne vrednostne verige. Za razliko od IT številnim sistemom OT primanjkuje zrele kibernetske varnosti, zaradi česar so enostavni cilji. Brez integrirane zaščite lahko napadi kaskadno presegajo infrastrukturo, kar povzroča izpad, varnostna tveganja in velike finančne izgube.

4eb2c379-63a1-409e-b434-049d3060ac0f-Infographic-Schaltschrank-original-EN-1920x1080
ikona Varnostna razpoložljivost-1113x625

Zaščitite kritično infrastrukturo

Ukrepi kibernetske varnosti ščitijo nizkonapetostne sisteme za distribucijo električne energije pred kibernetskimi napadi, ki lahko motijo infrastrukturo, pomagajo ohraniti kontinuiteto delovanja in preprečiti drage izpade.

Icon Haken-razpoložljivost-1113x625

Zmanjšajte izpostavljenost ranljivosti

Poglobljeni obrambni pristopi in varne konfiguracije naprav zmanjšujejo izpostavljenost ranljivostim in nepooblaščenim dostopom v celotnem omrežju distribucije električne energije.

Pravo-Razpoložljivost originalna

Podpora za skladnost in standarde

Rešitve za kibernetsko varnost, usklajene z IEC 62443 in najboljšimi industrijskimi praksami, pomagajo operaterjem izpolnjevati regulativne zahteve in zagotavljajo sistematično zmanjševanje tveganj v celotnem življenjskem ciklu.

Zaščitite svoj električni OT — upoštevajte celosten pristop kibernetske varnosti

En sam ukrep ni dovolj za zagotavljanje varnosti, tudi pri nizkonapetostni distribuciji energije: za izgradnjo več ovir in požarnih zidov potrebujete sistematičen pristop od konca do konca. Na podlagi poglobljene obrambne strategije zagotavljamo večstopenjsko zaščito pred kibernetskimi napadi, kot priporoča mednarodni standard IEC 62443 — od fizične zaščite do varnosti rastlin, varnosti omrežja in celovitosti sistema za vsako posamezno terensko napravo.

Animirana infografika prikazuje celostni zaščitni pristop nizkonapetostne kibernetske varnosti

Vgradite kibernetsko varnost kot načrtovalca, sistemskega integratorja ali operaterja

Standard IEC 62443 vpliva na vse zainteresirane strani: operaterje, sistemske integratorje ali proizvajalce. Vsi imajo svoja področja odgovornosti. To je edini način za celostno zagotovitev kibernetske varnosti s sistemskim pristopom od konca do konca.

Vsakdo spodbuja, da kibernetsko varnost vključijo in izvajajo v svoje procese in organizacijske strukture. Električni sistemi so kot avtomobili: Ko so vozila razvita, so ključne varnostne funkcije vključene kot del zasnove. Ko je vozilo izdelano, so varnostne funkcije kalibrirane, nastavljene in testirane. Ko deluje, se preveri, ali so varnostne funkcije aktivne in bodo v nujnih primerih delovale zanesljivo.

243f86a3-f99f-4277-8d1b-3bd2de6e74c2-Zielgruppe-Planer-1920x1080

Načrtovalci: Načrtujte kibernetsko varnost od začetka

Pomembno je upoštevati kibernetsko varnost že v fazi načrtovanja.

Ponujamo vam specifikacije sistemskih razpisov, funkcije kibernetske varnosti v besedilih razpisov izdelkov in posvetovanje naših strokovnjakov.

Razpisna dokumentacija sistema kibernetske varnosti

Uporabni primer

Sistemski integratorji: Cybersecurity med zagonom

Kot sistemski integrator morate implementirati varen sistem, ki temelji na varnih izdelkih, in ga nato posredovati operaterjem. Cybersecurity mora biti celovito vključena, ko izvajate in naročate stikalno ploščo. Združite varne posamezne komponente, da oblikujete varen sistem, ga preizkusite in nato predate operaterju sistema.

Tam smo, da pomagamo s strokovnim znanjem, programskimi orodji in primeri aplikacij.

Izdelki Cybersecure, npr. Ahilov certifikat za SENTRON Powercenter 3000

Uporabni primer

Varnostno orodje za zagon SENTRON Powerconfig

8b27e449-d8c3-4621-b6aa-1cc083688f2c-Zielgruppe-Systemintegrator-1920x1080
60e2899f-1cda-49b1-a9fb-28440d959711-Zielgruppe-Betreiber-1920x1080

Operaterji: Zaščitite tekoče sisteme pred napadi

Kot operater morate ustvariti ozaveščenost in razumevanje znotraj celotne organizacije in vseh njenih ljudi: Sodelovati morate s sistemskimi integratorji, da določite procese, na primer, katere ukrepe lahko sprejme kdo, kdaj in na kakšen pooblastilo. Odpraviti morate vse ranljivosti, ki bi se lahko pojavile v fazi delovanja.

Prav tako ste dolžni zagotoviti varno delovanje. V celotnem življenjskem ciklu zagotavljate varno in posodobljeno delovanje z uporabo posodobitev za ohranjanje najsodobnejše zaščite.

Dolgoročno pomagamo ohranjati kibernetsko varnost vaših naprav z upravljanjem ranljivosti in novimi izdaji vdelane programske opreme.

Izdelki Cybersecure, npr. Ahilov certifikat za SENTRON Powercenter 3000

Upravljanje ranljivosti in nove izdaje vdelane programske opreme

Seznam vdelane programske opreme za komponente SENTRON

Kako lahko naredite prehod iz OT na IT?

Ena dokazana možnost je varnostni prehod SENTRON Powercenter 3000.

  • Security Gateway kot srce kibernetske nizkonapetostne distribucije energije: komponenta, ki močno izboljša zunanjo varnost vašega obrata.
  • Zaščita s ciljnimi varnostnimi nastavitvami znotraj SENTRON Powercenter 3000
  • Varna povezava s sistemi v oblaku: Zaščita vmesnika s šifrirano povezavo
  • Robusten komunikacijski vmesnik: Ahilov certifikat potrjuje funkcionalnost, potrebna za zagotavljanje varnosti in stabilnosti industrijskih sistemov.

SENTRON Powercenter 3000

Ilustracija varnostnega prehoda med ploščo in programsko opremo Sentron-PowerCenter-3000

5 nasvetov za večjo kibernetsko varnost

Cybersecurity je več kot le funkcija znotraj izdelka. Ukvarja se s celotnim sistemom, procesom in organizacijami. Tukaj je pet točk, na katere morate biti pozorni.

Pogosto zastavljena vprašanja

Raziščite vire

Beli list

Bela knjiga | Varna brezžična komunikacija pri nizkonapetostni distribuciji energije

Bela knjiga | Cybersecurity za nizkonapetostno distribucijo električne energije

Bela knjiga | Cybersecurity SENTRON 3WA air circuit breakers

Brošure

Brošura | Informativni list: Cybersecurity pri nizkonapetostni distribuciji električne energije s SENTRON digital

Brošura | Tematski članek: Kibernetsko varna digitalizacija vašega distribucijskega sistema s portfeljem SENTRON

Spletni seminarji

Webinar | Načrt kibernetske varnosti za nizkonapetostno distribucijo električne energije