Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Nadzor nizkonapetostnega stanja s SENTRONOM

Zgodaj prepoznajte potrebe po vzdrževanju s programsko opremo SENTRON in se izogibajte dragim izpadom električne energije in izpadom. Naši sistemi zajemajo in analizirajo podatke o stanju iz ključnih komponent. To vam omogoča učinkovito načrtovanje vzdrževalnih ukrepov — brez previdnostnega ukrepa zamenjave popolnoma funkcionalnih komponent.

Zakaj spremljati nizkonapetostno distribucijo energije?

Sodobne stavbe in objekti so odvisni od zanesljivega napajanja — od dostopa do stavb in pisarniške IT do industrijske opreme. Izpadi električne energije ne samo prekinejo delovanje, ampak lahko povzročijo tudi znatno škodo. Če odklopnik odpove, sta ogrožena zaščita in zanesljivost nadaljnjega napajanja. V podatkovnih centrih lahko celo ena minuta izpada stane do 9.000 dolarjev.

Portfelj programske opreme SENTRON, vključno s SENTRON Powercenter 3000 in SENTRON Powermanager, spremlja distribucijo energije v nizkonapetostnih sistemih. Analiza zbranih podatkov razkrije vzorce, ki kažejo na okvare ali bližajoče se okvare naprave. To omogoča operaterjem, da zgodaj sprejmejo korektivne ukrepe, na primer s prilagajanjem intervalov vzdrževanja. Vzdrževanje, ki temelji na pogojih, lahko zmanjša stroške vzdrževanja za do 25%, podaljša proizvodni čas za do 15% in zmanjša nenačrtovane tehnične napake do 70%.

Zemljevid digitalizirane nizkonapetostne stikalne naprave s konfiguracijo SENTRON Digital

Ključne prednosti

Ikona očesa predstavlja vpogled v podatke

Pridobite preglednost in odkrijte moč podatkov

Rešitve Condition monitoring beležijo, zbirajo in analizirajo podatke ključnih komponent v nizkonapetostnih distribucijskih sistemih električne energije. S temi vpogledi lahko operaterji sprejemajo premišljene napovedne odločitve o vzdrževanju.

Slika ročnega ključa z ikono za spremljanje porabe energije in stanja.

Načrtujte učinkovito vzdrževanje

S spremljanjem stanja Siemensa operaterji dobijo samodejne posodobitve stanja in pravočasna opozorilna sporočila. To omogoča ciljno usmerjene in učinkovite vzdrževalne posege le, kadar je to nujno potrebno, preden pride do poškodbe.

Ikona 24-urne ure pomeni neprekinjeno delovanje

Izboljšajte razpoložljivost sistema

Podatki o stanju omogočajo zgodnje prepoznavanje potreb, tako da je mogoče vzdrževalna dela načrtovati vnaprej in jih uskladiti s tekočim obratovanjem. To pomaga preprečiti nenačrtovane zaustavitve ter zagotavlja varno in nemoteno delovanje.

Izpostavljene zmogljivosti

4f1285c1-881f-414c-a72c-d5f129544c2f -Condition-Monitoring-Post-Overall2-1280x720

Popolnoma usklajena strojna oprema, programska oprema in aplikacije SENTRON

Usklajeni ecosystem digitalizacije je sestavljen iz merilne in komunikacijske strojne opreme, pametnih programskih rešitev in aplikacij v oblaku. To ponuja široko paleto možnosti za integracijo v obstoječe sisteme, razširljivost in posebne algoritme za zaznavanje napak.

Potrebujete pomoč pri iskanju prave rešitve za spremljanje nizkonapetostnega stanja?

Podpiramo vas od načrtovanja do izvedbe, da poiščete svojo popolno nastavitev in jo uresničite.

Komponente strojne opreme, ki podpirajo komunikacijo

Komponente, ki omogočajo komunikacijo, je mogoče integrirati v nizkonapetostni distribucijski sistem energije. Ponudba SENTRON vključuje zračne odklopnike SENTRON 3WA, odklopnike iz oblikovanega ohišja, ki se običajno uporabljajo kot odklopniki izhodnega napajalnika, in modularne naprave za namestitev, kot je varovalka serije SENTRON 3NA COM NH. Na primer, odklopniki SENTRON 3VA2 v oblikovanem ohišju zagotavljajo indikator stanja in predvideno preostalo življenjsko dobo. Vsaka komponenta posebej prispeva k konceptu integriranega spremljanja stanja.

38131fbb-502c-45a0-aca8-39878162b2a7-SENTRON-Visual-Produktgruppe-3VA-3WA-Powercenter1000-1920x1080
507a228e-a58d-4605-8b61-822527d3c695-IIPD-LowVoltage-ConditionMonitoring-52015-1280x720

Visualization in ocena podatkov o stanju

Večja razpoložljivost naprav, zanesljivejše delovanje in učinkovitejše vzdrževanje: upravljavci imajo na več načinov koristi od spremljanja stanja pri distribuciji električne energije. Podatki o stanju iz komunikacijskih zaščitnih, preklopnih in merilnih naprav SENTRON so posredovani programskim rešitvam SENTRON za nizkonapetostno distribucijo energije. Tam se vizualizira in ocenjuje. To pomaga zgodaj odkriti neposredne napake in jih v mnogih primerih preprečiti, preden se pojavijo.

Pogosto zastavljena vprašanja

Raziščite povezane vire in izdelke

Bela knjiga in članki

Bela knjiga | Inteligentni koncepti vzdrževanja

Bela knjiga | Izboljšana razpoložljivost sistema s spremljanjem stanja

Člen | Napovedljivo vzdrževanje na podlagi spremljanja stanja

Letaki

Dvostranski | Condition monitoring z odklopniki SENTRON 3WA in 3VA

Letak | Vzdrževanje, ki temelji na pogojih, izboljša razpoložljivost sistema

Video posnetki

Video | Zanesljivost distribucije električne energije 1. del

Video | Zanesljivost distribucije električne energije 2. del

Video | Zanesljivost distribucije električne energije 3. del

Video | Upravljanje alarmov s SENTRON Powercenter 3000

Začnite svojo pot