Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
ŠTUDIJA PRIMERA

Trajnostna rekuperacija toplote v podatkovnem centru Infomaniak D4

V Ženevi se digitalna infrastruktura spremeni v premoženje lokalne skupnosti: D4 povrne toploto, ki jo ustvarjajo njihovi strežniki, in jo dobavlja lokalnemu omrežju daljinskega ogrevanja - pozimi ogreva približno 6000 domov. Siemens zagotavlja hrbtenico za distribucijo električne energije za to obsežno ponovno uporabo energije.

Trajnostni podatkovni center v Ženevi

Infomaniak je razvil podatkovni center D4 v Ženevi skupaj z zadrugo La Bistoquette in Services Industriels de Genève (SIG). Objekt, zgrajen pod javnim parkom, združuje računalništvo visoke gostote s konceptom trajnostne urbane energije. Namesto da bi zavrnil odvečno toploto strežnika, jo D4 zajame in jo napaja v ženevsko omrežje daljinskega ogrevanja ter oskrbuje z ogrevanjem in toplo vodo za približno 6000 domov. Projekt združuje odporno infrastrukturo IT z energetsko učinkovitim delovanjem in trajnostnim mestnim povezovanjem.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-5
--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-52

Spreminjanje odpadne toplote strežnika v vir skupnosti

D4 upravlja sistem za rekuperacijo toplote z zaprto zanko, ki ponovno uporablja energijo, ustvarjeno z operacijami IT. Vsa električna energija, ki jo porabijo strežniki, pretvorniki in hladilna infrastruktura, se na koncu pretvori v toploto pri približno 40—45 °C. Ta toplota se prenaša prek toplotnih izmenjevalnikov zrak-voda in nadgrajuje s toplotnimi črpalkami, preden se dovaja v ženevsko omrežje daljinskega ogrevanja. Ohlajena voda pri približno 28° C se vrne v podatkovni center za uravnavanje temperature strežnika, kar odpravlja potrebo po običajni klimatski napravi. Sistem deluje brez porabe vode in se v celoti napaja iz obnovljive hidro in sončne energije.

Merjenje trajnostne uspešnosti

D4 upravlja okoli 10.000 strežnikov in ponovno porabi 95% energije, porabljene kot toplota. Z 1,7 MW obnovljene energije lahko oskrbuje s toploto 6000 energetsko učinkovitih domov pozimi ali 20.000 petminutnih tušev poleti dnevno, kar izogne do 3.600 ton emisij CO₂ letno v primerjavi z zemeljskim plinom.

1.09 Povprečna PUE

0.95 Povprečni ERF

1,7 MW Skupna porabljena toplotna moč

Odporna porazdelitev energije kot temelj

Koncept ponovne uporabe energije družbe D4 je odvisen od stalnega in stabilnega delovanja digitalne infrastrukture. Za podporo zahtevam visoke razpoložljivosti je Infomaniak v svoje kritične sisteme uvedel redundantno električno arhitekturo, ki temelji na Siemensovi tehnologiji distribucije električne energije:

  • SIVACON S4 stikalne plošče za glavni sistem distribucije električne energije
  • SENTRON 3WA/3VA odklopniki za brezhibno preklapljanje med omrežjem, UPS in rezervnimi generatorji
  • SIVACON 8PS vodnik za vodilo za učinkovit prenos energije z minimalnimi izgubami energije

Skupaj z odvečnimi srednjenapetostnimi napajalniki, dvojnimi sistemi UPS in generacijo varnostnih kopij infrastruktura zagotavlja električno odpornost, potrebno za neprekinjeno delovanje podatkovnih centrov in stabilno delovanje sistema.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-18
Danes PUE zaradi podnebnih izrednih razmer ni več dovolj. Upoštevati moramo tudi nove meritve, kot sta ERE in ERF. Digitalna infrastruktura bi morala biti gonilo energetskega prehoda in ne le potrošnik električne energije.
Boris Siegenthaler, ustanovitelj in javni direktor podjetja Infomaniak

Krožni načrt za digitalno infrastrukturo zunaj PUE

D4 prikazuje, kako lahko odporna električna infrastruktura, obnovljiva energija in rekuperacija toplote sodelujejo pri ustvarjanju bolj trajnostnega modela digitalne infrastrukture, ki se vrača njihovim okoliškim skupnostim.

Če pogledamo več kot tradicionalne meritve učinkovitosti, projekt dokazuje, da lahko podatkovni centri bolje izkoristijo energijo, ki jo porabijo, hkrati pa ohranjajo zelo zanesljivo delovanje. Da bi spodbudili širše sprejetje, je Infomaniak objavil koncept D4 kot odprtokodni projekt skupaj z EPFL, IMD in Univerzo v Lozani kot del programa E4S na d4project.org.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-20