Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Na hitri poti do širitve omrežja

Na Nizozemskem naraščajoče povpraševanje po energiji in zastoji omrežja zahtevajo veliko širitev omrežja. Omejena zmogljivost upočasni povezave za domove, podjetja in projekte obnovljivih virov. Enexis in Siemens standardizirata uvajanje podpostaj, da bi povečala zmogljivost, zmanjšala zapletenost in pospešila širitev omrežja.

Ambiciozni cilji

Za Enexis ni bil izziv le zgraditi več podpostaj, ampak to storiti s krajšim dobavnim časom, manjšo kompleksnostjo projekta in brezkompromisno zanesljivostjo. Standardiziran pristop je postal ključ do razširitve razširitve po nizozemskem omrežju.

Keyvisual - modra družina izdelkov GIS

Zanesljiva distribucija energije z izolacijo brez F-plinov

Energetski inženirji in upravljavci omrežij se zanašajo na blue GIS za stikalne naprave brez F-plinov in spremljanje digitalnega omrežja.

Poudarki projekta

800 podpostaje

načrtovano v osmih letih.

10x porast

v zmogljivosti za uvajanje.

1 teden

od namestitve do delovanja.

0 F-plin

zahvaljujoč blue GIS tehnologiji.

Energetski prehod zahteva električno omrežje, ki lahko raste hitreje od povpraševanja. S to standardizirano rešitvijo pomagamo podjetju Enexis hitreje uvesti zmogljivosti, hkrati pa uporabljamo izolacijsko tehnologijo brez F-plinov in ohranjamo visoko zanesljivost. »— Joanne Meijboom Kemhout, generalna direktorica, Siemens Nizozemska
Joanne Meyboom-Fernhout, izvršni direktor, Siemens Nizozemska
Enexis NXPLUS C 24

Standardiziran model, izdelan za lestvico

Enexis je predstavil standardiziran koncept, ki temelji na popolnoma vnaprej sestavljenih in preizkušenih drsnih postajah. Z zmanjšanjem kompleksnosti inženiringa in namestitve ta pristop omogoča hitrejšo in bolj ponovljivo uvajanje v omrežju, hkrati pa ohranja zanesljivost. V središču rešitve je Siemensov NXPLUS C 24 — blue GIS, zasnovan za primarna distribucijska omrežja do 24 kV. Kot del Siemensovega modrega portfelja GIS združuje dokazano tehnologijo vakuumskega preklopa s prednostmi plinsko izoliranih stikalnih naprav, kar podpira robusten in razširljiv model uvajanja.

Prava zmogljivost za širitev omrežja

Sistem ponuja visoko zmogljivost za zahtevne omrežne aplikacije z nazivnimi močmi 25 kA/3 s, 2500 A vodnim tokom in 2000 A. Vgrajen v te rešitve za drsenje, Enexis pomaga pospešiti namestitev in zagon, hkrati pa ustvarja ponovljive temelje za širitev omrežja. NXPLUS C 24 — blue GIS uporablja tehnologijo izolacije čistega zraka brez F-plinov, ki omogoča distribucijo srednje napetosti brez F-plinov, ne da bi pri tem ogrozila zmogljivost ali zanesljivost. Enote je mogoče namestiti in zagnati v enem dnevu. Dodatne funkcije vključujejo kompaktno zasnovo brez vzdrževanja in integrirane digitalne kontrole, zaradi česar je rešitev zelo primerna za uporabo velikih količin.

Enexis Žerjav 1280x720px
S sodelovanjem s Siemensom in uporabo standardiziranega pristopa lahko hitreje gradimo in povežemo več strank. To je bistvenega pomena za povečanje zmogljivosti omrežja, potrebne za povezovanje domov, podjetij in projektov obnovljive energije.
Han Slootway, COO, Eneksija

Operativne koristi na prvi pogled

Ikona usmerjevalnika

Hitrejša širitev

Pospešuje uvajanje omrežja s standardiziranim modelom uvajanja.

Ikona Dogodek

Krajši časovni roki

Zmanjša trajanje projekta od dobave do zagona.

Učinkovitost ikone

Večja učinkovitost

Izboljša stroškovno učinkovitost s ponovljivo zasnovo in namestitvijo.

Prilagodljiva ikona

Večja zmogljivost

Poveča sposobnost povezovanja strank in obnovljivih projektov.

Inženir Enexis

Zmogljivost skaliranja tam, kjer je najbolj pomembna

Prva drsna naprava je bila nameščena oktobra 2024, kar dokazuje, kako lahko standardizacija spremeni zapleten infrastrukturni projekt v bolj merljiv model uvajanja. Ta nov pristop omogoča, da Enexis poveča zmogljivost uvajanja s približno 10 na 100 podpostaj na leto, načrtovanih pa do 800 podpostaj. Ta model pomaga zmanjšati zastoje omrežja, pospešiti širitev omrežja in ustvariti dodatne zmogljivosti omrežja za povezovanje novih odjemalcev in projektov obnovljivih virov energije. Standardizacija torej ni le načelo oblikovanja, ampak praktična vzvod za hitrejše skaliranje kritične infrastrukture.