Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Nameščenih je 20.000+ polnilnikov. Ponujenih 800+ projektov.

Dokazano strokovno znanje na področju elektrifikacije skladišč in javne polnilne infrastrukture po vsem svetu

Sodelujemo s pionirji in prihodnost usmerjenimi partnerji, ki delijo našo vizijo vključevanja eMobility v vsakdanje življenje. Raziščite izbrane primere strank, ki kažejo, kako naš celostni pristop - združevanje strojne opreme, programske opreme in storitev - spremeni izzive polnjenja v zanesljive in razširljive infrastrukturne rešitve.

Raziščite naše zgodbe...


AVTOBUS

Transport UK London Bus

Izziv:

Elektrificirajte zgodovinsko avtobusno skladišče v Londonu, hkrati pa omogočite 34 avtobusov, da se istočasno polni, skladišče pa bo v celoti delovalo med nadgradnjo.

Rešitev:

Za Walworth Depot smo dostavili integrirano rešitev skladišča, vključno z infrastrukturo za polnjenje, novo podpostajo, stikalno napravo za distribucijo električne energije in prilagodljivim sistemom vodila. V kombinaciji z DepotFinity, možnostmi financiranja in servisno podporo rešitev pomaga zagotoviti zanesljivo delovanje z več kot 99% razpoložljivostjo polnilnika.

Dvonadstropni avtobus se umakne iz linije v avtobusnem skladišču v Londonu.
Več avtobusov Hochbahn se je postalo v vrsti v avtobusnem skladišču v Hamburgu.

Hamburger Hochbahn

Izziv:

Hamburg je pionir na področju trajnostne mobilnosti. Do začetka leta 2030 bo celoten vozni park HOCHBAHN prešel na pogone brez emisij, kar zahteva rešitve za polnjenje, prilagojene različnim zahtevam skladišča.

Rešitev:

Šest lokacij HOCHBAHN smo opremili s 370 polnilnimi točkami, ki zagotavljajo rešitve za polnjenje, prilagojene zahtevam na kraju samem in podprte s prilagojeno pogodbo o storitvah.

TOVORNJAK

Nanno Janssen

Izziv:

Podprite logistično podjetje pri elektrifikaciji svojih regionalnih in dolgih prevozov z nastavitvijo polnjenja skladišč, pripravljenih za prihodnost, za rastočo floto eTruck.

Rešitev:

V skladišču Leer smo namestili 10 polnilnikov SICHARGE D s skupno 20 polnilnimi točkami. Rešitev združuje upravljanje z energijo, akumulatorsko shranjevanje 1,2 MW in 800 kW sončno energijo, ki podpira učinkovito polnjenje za rastočo floto eTruck.

Arielov pogled na štiri električne poltovornjake na polnilnih črpalkah objekta Nanno Janssen.
Moški, ki polni električni SUV na javni, hitri polnilni postaji.

JAVNOST

Ortner

Izziv:

Razviti visoko prometno javno polnilno središče za električne avtomobile in tovornjake, ki združuje hitro polnjenje z integriranim energetskim konceptom.

Rešitev:

V zgornji Avstriji smo dostavili 10 polnilnikov z 20 polnilnimi točkami, ki jih podpira 1,5 MW akumulator, 800 kW sončna energija in 3 MW nameščena zmogljivost. Središče vključuje tudi Siemens EA za optimizacijo upravljanja z energijo na celotnem spletnem mestu.

EWII

Izziv:

Zgradite nacionalno omrežje za hitro polnjenje po vsej Danski, hkrati pa opremite javna parkirna mesta z razširljivo infrastrukturo za polnjenje visoke moči.

Rešitev:

Za prvo uvedbo smo dobavili 75 polnilnikov SICHARGE D 240/300 kW in 30 razpršilnikov, ki jih podpira dolgoročna pogodba o servisu za največjo razpoložljivost. Okvirni sporazum predvideva tudi prihodnje 400 kW polnilnike za nadaljnjo širitev omrežja.

Dve električni polnilni črpalki EWII, ki se nahajata na Danskem.

Najsodobnejše energetsko središče severne Evrope

Podjetje:Tehnološka skupina Sparq

Lokacija:Švedska

Programska oprema Siemens:Siemens izdelki - E-mobilnost