Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Postati ogljično nevtralen ni vprašanje starosti

Ashbridge Capital's Riverside Center v Adelaideu je bil zgrajen leta 1987. Danes je to ena redkih poslovnih stavb v Avstraliji, ki so postale popolnoma ogljično nevtralne - dokumentirano s 5,5 zvezdicami National Australian Built Environment Rating System (NABERS) Energy rating System (NABERS).

Starajoče se sredstvo spremeni v svetilnik trajnosti

Podnebne spremembe so eden najpomembnejših izzivov našega časa in stavbe igrajo veliko vlogo pri globalnih emisijah ogljika. Avstralski investicijski upravitelj Ashbridge Capital se je v imenu nemškega vlagatelja Atlantic Funds leta 2020 lotil svojo trajnostno pot. Njihov cilj: znatno zmanjšati ogljični odtis stavbe na 22.000 kvadratnih metrov z nadgradnjo energetske učinkovitosti, podprto z naložbo v višini 24 milijonov EUR. Rešitev: pogodba o energetski učinkovitosti z nami.

Zgrajena leta 1987, deluje, kot da se je pravkar odprla

67.5% zmanjšane emisije

Trajnostna nadgradnja: Riverside Center gradi na pametnih tehnologijah za manjši ogljični odtis.

50% znižani stroški električne energije

Učinkovitost se izplača: bistveno nižji stroški poslovanja v Riverside Centre.

40% zmanjšana poraba energije

Ni prostora za kompromis: Riverside Center prihrani energijo, ne da bi zmanjšal udobje najemnikov.

Nadgradnja, ki pospešuje leto 1987

Posodobitev potrebuje inteligenten nadzor

V središču posodobitve centra Riverside je sistem upravljanja zgradb Desigo CC (BMS), ki nadzoruje, spremlja in upravlja stavbo. Merjenje in osvetlitev povezuje v en sistem, kar Ashbridge Capital zagotavlja popolno vidljivost. Desigo CC kot del portfelja Siemens Xcelerator zagotavlja prilagodljivost prihodnjim zahtevam.

Preddverje stavbe Riverside.
Adelaide ob reki Peter Halliday in Vishant Narayan.

Nadgradnje učinkovitosti, ki se seštevajo

Pogodba o energetski učinkovitosti je vključevala naložbo v višini 24 milijonov AUD, ki je zajemala dvižne motorje, pametno merjenje, LED razsvetljavo in sončni sistem na strehi. Skupaj so zmanjšali porabo energije Riverside Centre za 40%, stroške električne energije za polovico in omogočili, da je stavba presegala svojo energetsko učinkovitost za 250%.

Nadzor v realnem času za največjo zmogljivost

Da bi zagotovili, da Riverside Center pri 40 letih še naprej zagotavlja visoko zmogljivost, naš oddaljeni digitalni servisni center v Melbournu stalno spremlja stavbo. Podatkovno vodeno vzdrževanje pomaga Ashbridge Capital rešiti težave, preden vplivajo na najemnike ali zmogljivost stavbe.

Razdeljen pogled na poslovno stavbo, ki prikazuje resnično fotografijo in digitalni žični okvir s povezavami, podobnimi neonsko zelenim vezjem.
Siemens je bil odličen tehnološki partner na naši trajnostni poti. V bistvu smo dosegli vsak cilj, ki smo ga želeli, in presegli energijsko učinkovitost za 250%.
Višant Narayan, izvršni direktor, Glavno mesto Ashbridge