OKTOBER 2022
To so odločilni časi za vetrno energijo v Evropi. Vetrne elektrarne imajo ključno vlogo ne le pri doseganju podnebnih ciljev, določenih v okviru Pariškega sporazuma, temveč tudi pri zagotavljanju energetske varnosti celine z diverzifikacijo mešanice energij in zmanjšanjem odvisnosti od uvoženih virov.
Vendar vetrna energija še ne izkorišča svojega polnega potenciala. Ozka grla dovoljenj in težave z globalno dobavno verigo so pomenile, da so leta 2021 šele V Evropi je bilo nameščenih 17 GW vetrne energije — manj kot polovica tega, kar bi EU potrebovala za doseganje svojih podnebnih ciljev do leta 2030.
Pomembnejša kot kdaj koli prej je podpirati nove projekte vetrne energije, zato je Siemens še posebej ponosen, da omogoča nove, pomembne vetrne elektrarne, kot je morska vetrna elektrarna Hornsea 2 v Veliki Britaniji — največja operativna vetrna elektrarna na svetu.
Siemens Financial Services (SFS) je našo stranko Ørsted podprl pri zagotavljanju več kot 1,3 GW energije za več kot 1,4 milijona domov, kar je enako napajanju celotnega mesta Manchester.
SFS je prek banke Siemens zagotovil pametno financiranje in podpiral ključno stranko podjetja SFS in Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE).
Tovarna Hornsea 2 bo ključna sestavina pri doseganju cilja vlade Združenega kraljestva glede ogljične nevtralnosti do leta 2035.
Zaradi trenutne svetovne krize na področju oskrbe in varnosti z energijo Hornsea 2 bistveno prispeva k zagotavljanju trajnostne in varne energije za oskrbo domov v Združenem kraljestvu.
Poleg tega je projekt med gradnjo ustvaril približno 2000 delovnih mest, v času njegove življenjske dobe pa bo ustvaril dodatnih 130 delovnih mest.

Projekt ponovno potrjuje položaj SFS kot vodilnega ponudnika financiranja projektov obnovljivih virov zelenega polja in temelji na močnih odnosih med Ørsted ter SFS in SGRE.
SFS je bil na začetku postopka financiranja dolga pristopil k klubu bank pri financiranju dolga, medtem ko je SGRE zagotovil 165 8-MW turbin in pogodbo o storitvah. Hornsea 2 je odličen dodatek našemu vodilnemu portfelju vetrnih vetrov na morju in jasna potrditev zaveze SFS k trajnostnemu financiranju projektov.
In to še zdaleč ni edini primer, kako SFS podpira energetski prehod. Zagotavlja tudi financiranje vetrne elektrarne na morju Borkum Riffgrund 3 v Ørstedu ob severni obali Nemčije.
Siemens Bank sodeluje pri dolgoročnem financiranju prve nemške vetrne elektrarne na morju brez subvencij, pri čemer SFS deluje kot pooblaščeni vodilni organizator skupaj s sedmimi drugimi posojilodajalci. Ko bo vetrna elektrarna z močjo 900 MW delovala, bo največja vetrna elektrarna na morju v Nemčiji, z 83 turbinami z 11 MW, ki jih dobavlja Siemens Gamesa.