Skip to main content

Siemens za startupe: Oblikovanje in simulacija

Hardtech zagonskim podjetjem zagotavljamo cenovno ugodna in razširljiva programska orodja za premagovanje izzivov na področju inženiringa, simulacij in upravljanja izdelkov – s čimer pospešujemo razvojni cikel in skrajšujemo čas do vstopa na trg.

Pospešite razvoj svojega startupa z AWS kreditom

Trenutno so izbrani start-upi upravičeni do 5.000 dolarjev v obliki kreditov AWS za nakupe novih strank.

Design and simulation by the numbers

36% Increase in profitability

By utilizing 3D design and simulation, users are achieving up to a 36% increase in profitability through enhanced customer retention, productivity, and reduced costs of defects and total cost per unit.

80% Reduced time spent on CAE

Streamlined file sharing coupled with integrated CAD and simulation reduced time spent on CAE by up to 80%.

23% Reduced physical prototypes

Manufacturers are using virtual prototyping to decrease the number of physical prototypes they create by 23% year-over-year

Naslovnica podcasta, na kateri je upodobljen stiliziran mikrofon z učinkom reflektorja in silhueta osebe v ozadju.

Pionirji: Startupi – od sanj do resničnosti

Samo ideje ne morejo spremeniti sveta. Potrebna je vztrajnost. Voditelj Peng Cau in gostje razpravljajo o svetu start-upov.

Paketi

Se sprašujete, kateri od naših programskih paketov je pravi za vas? Spodaj si oglejte naše možnosti na področju načrtovanja in simulacije. Če ne najdete tistega, kar iščete, se obrnite na nas in skupaj bomo pripravili paket, ki ga potrebujete.

Select...

Imate kratke roke in omejene vire? Iščete integrirano platformo za načrtovanje, simulacije in virtualno prototipiranje? Paket Design X for Startups ponuja nabor orodij, med drugim:

  • NX X Design Premium (+100 žetonov): Siemensova zmogljiva CAD-rešitev v oblaku, ki omogoča celovito načrtovanje – od modeliranja trdnih teles, površin in sinhronega modeliranja do nemotenega sodelovanja in upravljanja podatkov v prilagodljivem, razširljivem okolju.
  • Teamcenter X Standard Tier (1 avtorska licenca): Licenca za enega uporabnika v Siemensovem oblačnem sistemu za upravljanje življenjskega cikla izdelkov (PLM) Teamcenter X, ki omogoča aktivno ustvarjanje, upravljanje in soustvarjanje vseh podatkov o izdelku – od CAD-modelov do dokumentacije – z naprednim nadzorom različic, upravljanjem delovnih tokov in orodji za sodelovanje.
  • Enterprise Online Learning Membership: Dostop do obsežne zbirke spletnih izobraževanj Siemens Xcelerator Academy na zahtevo, vključno s tečaji, vodiči in dokumentacijo, prilagojenimi Siemensovi programski opremi in najboljšim praksam v industriji.

Pogoji za upravičenost

Kriteriji za vključitev v program Siemens for Startups:

  • Novi kupci
  • Zasebno podjetje
  • Končni izdelek mora biti namenjen komercialni ponudbi
  • Glavna dejavnost podjetja ni svetovanje ali storitve
  • Odobreno s strani PME in vodstva programa za zagonska podjetja

Podrobnosti programa:

  • Popusti na programsko opremo se začnejo pri >90 % za prvi 2 leti, nato pa se vsako naslednje leto zmanjšajo za 15 %
  • Cene veljajo za 1-letno SaaS licenco
  • 75 % popust na dodatne izdelke iz Siemensovega portfelja
Siemens solutions help startup company develop airplanes that can reduce the cost of airfreight by 50 to 60 percent
Case Study

Reducing the cost of airfreight with innovative designs

Podjetje:Natilus

Industrija:Aerospace & defense

Lokacija:San Diego, California, United States

Kontaktirajte nas

Želite izvedeti več? Pišite nam!