Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Electrification infrastruktura

Cybersecurity elektroenergetskih sistemov

Okrepite kibernetsko varnost elektroenergetskih sistemov z rešitvami, usklajenimi z NIST CSF 2.0 in IEC 62443. Prepoznajte tveganja, zaščitite sredstva, zaznajte grožnje in se odzivajte nanje ter gradite dolgoročno kibernetsko odpornost.

IT-SA 24 Vizualna Cybersecurity

To je bilo leta 2026

do leta 2026. IT-SA mora. Hvala, ker ste nas obiskali na največjem evropskem sejmu za varnost IT.

Izzivi Cybersecurity

Digitalna preobrazba elektroenergetskih sistemov omogoča hitrejše in dragocene rezultate, pa tudi nove izzive kibernetske varnosti. Operaterji morajo upravljati z razvijajočimi se kibernetskimi grožnjami, naraščajočimi regulativnimi zahtevami, omejeno prepoznavnostjo okolja OT in starajočo se infrastrukturo z različnimi varnostnimi Hkrati pomanjkanje virov in spretnosti otežuje učinkovito upravljanje kibernetskih tveganj v celotnem življenjskem ciklu sredstev.

Za vzdrževanje zanesljivega in odpornega delovanja potrebujejo operaterji elektroenergetskih sistemov celovito strategijo kibernetske varnosti, ki združuje obvladovanje tveganj, operativno prepoznavnost, skladnost z predpisi in stalno zaščito.

ZAKLENJENI ŠČITI 2026 - Logotip

NATO CCDCOE priznava Siemensovo strokovno znanje o Cybersecurity

Siemens Electrification & Automation je prejel hvaležnost od Natovega kooperativnega Centre of Excellence za kibernetsko obrambo (CCDCOE) za prispevek k Exercise Locked Shields 2026, največji vaji kibernetske obrambe na svetu.

Ključne prednosti

Zgrajena za kritično infrastrukturo

Združevanje strokovnega znanja o kibernetski varnosti in energetskem sistemu za zaščito energetskih operacij brez ogrožanja zanesljivosti, razpoložljivosti ali varnosti.

Končni varnostni ifecycle

Podpora strankam pri začetni oceni in izvajanju s stalnim spremljanjem, odzivanjem na grožnje in dolgoročnim izboljševanjem kibernetske varnosti.

Varno, skladno, pripravljeno za prihodnost

Pomagati operaterjem zmanjšati kibernetska tveganja, izpolnjevati regulativne zahteve in samozavestno posodobiti svojo energetsko infrastrukturo.

Rešitve in storitve, ki temeljijo na NIST

Ključna Cybersecurity MDR

Kibernetski napadi na kritično infrastrukturo postajajo vse pogostejši in zapleteni. Za obravnavo te razvijajoče se okolice groženj sprejemamo celostni pristop Cybersecurity, usklajen z okvirom kibernetske varnosti NIST (CSF) 2.0. Okvir služi kot temelj za izbiro in pozicioniranje rešitev in storitev za kibernetsko varnost, pomaga operaterjem elektroenergetskih sistemov pri prepoznavanju tveganj, zaščiti kritičnih sredstev, zaznavanju in odzivanju na grožnje ter nenehno izboljševati njihovo kibernetsko odpornost.

Raziščite storitve

Siemens podpira operaterje elektroenergetskih sistemov v celotnem življenjskem ciklu kibernetske varnosti — od ocene in varnega izvajanja do upravljanih operacij in nenehnega izboljševanja.

Naše storitve kibernetske varnosti so razvili posebej za energetsko infrastrukturo s strani strokovnjakov Power, ki zagotavljajo, da kibernetska varnost ne vpliva na razpoložljivost in celovitost delujočih sistemov.

Siemens Electrical Services Slika, na kateri ženska stoji pred električno ploščo in morda dela na njej.
Zgodbe o uspehu

Zgodbe o uspehu kibernetske varnosti energetskih sistemov

Cybersecurity je temelj zanesljivega in za prihodnost pripravljenega električnega omrežja. Odkrijte, kako naše stranke po vsem svetu uporabljajo Siemensove rešitve in storitve za prepoznavanje tveganj, zaščito kritičnih sredstev, odkrivanje groženj in krepitev odpornosti svoje energetske infrastrukture.