Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Avtonomne stavbe, osredotočene na človeka

Avtonomne stavbe za trajnost

Avtonomne energetske zmogljivosti nenehno uravnotežijo stroške, ogljik in odpornost z optimizacijo obremenitev, opreme in obnašanja energetskega sistema v realnem času. Rezultat: nižji stroški energije, zmanjšanje emisij in večje zaupanje v doseganje trajnostnih ciljev.

Zakaj ročno upravljanje energije in trajnosti ni več dovolj

Poraba energije in stroški naraščajo poleg potreb po ogrevanju in hlajenju. Regulativni pritisk se povečuje, poročanje o ESG postaja vse bolj zapleteno, orodja, ki so na voljo večini gradbenih skupin, pa ostajajo razdrobljena in ročna. Avtonomne stavbe preusmerjajo trajnost iz naloge, ki temelji na skladnosti, v avtomatiziran, neprekinjen proces.

Ikona, ki predstavlja nestanovitne stroške energije

Hlapni stroški energije

Cene energije nihajo glede na tržne razmere, povpraševanje po omrežju in tarifne strukture. Brez optimizacije v realnem času stavbe preplačujejo v vrhunskih obdobjih in zamudijo priložnosti za premestitev obremenitev ali izkoriščanje proizvodnje na kraju samem.

Ikona, ki predstavlja ročno optimizacijo energije

Ročna optimizacija energije

Tradicionalno upravljanje z energijo poteka v ciklih, pri čemer se opira na redne revizije in ročne prilagoditve. Ta pristop zamuja priložnosti v realnem času in se ne more dovolj hitro prilagoditi spreminjajočim se vremenskim razmeram, zasedenosti ali omrežnim razmeram.

Ikona, ki predstavlja neizkoriščeno prilagodljivost obremenitve

Neizkoriščena prilagodljivost obremenitve

Stavbe z nadzorovanimi obremenitvami, sistemi HVAC in proizvodnja na kraju samem imajo veliko neizkoriščeno prilagodljivost. Brez avtomatiziranega usklajevanja ostaja lastna poraba nizka, največje povpraševanje pa ostane neupravljano.

Ikona, ki predstavlja razdrobljeno poročanje ESG

Razdrobljeno poročanje ESG

Podatki o emisijah so razpršeni po nepovezanih sistemih, zaradi česar je poročanje, pripravljeno na revizijo, počasno in nagnjeno k napakam. Trajnostne ekipe porabijo več časa za zbiranje podatkov kot za ukrepanje na njih.

Neučinkovitost ravni opreme

Neučinkovitost na ravni opreme

Večina opreme HVAC deluje na splošnih tovarniških nastavitvah z omejeno natančno nastavitvijo. Brez lokalizirane inteligence sistemi porabijo več energije, kot je potrebno, zlasti med sezonskimi prehodi.

Kako avtonomija spremeni vse

Avtonomne stavbe spreminjajo upravljanje z energijo v neprekinjeno nadzorno zanko. Digitalni dvojčki simulirajo možnosti, AI priporoča ali uporablja optimizirana zaporedja, sistemi pa preverjajo rezultate glede na cilje stroškov, udobja in ogljika. Sustainability prehaja iz periodične analize na nadzor v realnem času.

> 20% Povečanje samoporabe fotonapetostnih naprav

Vir: Oblikovano na kompleksnem zdravstvenem okolju (~50 tisoč kvadratnih metrov) s prilagodljivimi obremenitvami (skladiščenje, ločljive obremenitve, preklapljanje goriva) in optimizacijo na podlagi urnika. Rezultati so različni in niso zagotovljen rezultat.

≤ 15% Zmanjšanje skupnih stroškov energije

Vir: Oblikovano na kompleksnem zdravstvenem okolju (~50 tisoč kvadratnih metrov) s prilagodljivimi obremenitvami (skladiščenje, ločljive obremenitve, preklapljanje goriva) in optimizacijo na podlagi urnika. Rezultati so različni in niso zagotovljen rezultat.

6.5% Povprečni dodatni prihranki energije iz Comfort AI

Vir: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Švedska) - Referenca pilota Comfort AI (prej Cloe).

Uporaba v praksi

Naše rešitve za avtonomno trajnost

Ilustracija vnosa podatkov s pomočjo umetne inteligence

Vključevanje podatkov s pomočjo umetne inteligence

Obogatitev podatkov, ki temelji na umetni inteligenci, avtomatizira označevanje, strukturiranje in skaliranje na različnih lokacijah, zmanjšuje napor pri vključevanju in pospešuje čas za doseganje vrednosti obstoječih stavb.

B-SER-Asset-zmogljivo-napredna slika-ključ vizualno-02-01-1280x720

Napredna zmogljivost sredstev

Asset Performance Advanced je digitalna storitev upravljane gradnje s pomočjo umetne inteligence, ki strankam omogoča zaznavanje, odločanje in nenehno izboljševanje učinkovitosti.

Ste pripravljeni na dekarbonizacijo gradbenih dejavnosti?

Odkrijte, kako lahko avtonomne stavbe zmanjšajo stroške energije, zmanjšajo emisije in pospešijo pot do neto ničle.