Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Dva železniška tehnika, ki hodita in se pogovarjata znotraj objekta za vzdrževanje vlakov z vlaki na obeh straneh.

Enakost spolov

Vse naše ljudi, ne glede na spol, spodbujamo k uspevanju v podjetju Siemens. Prizadevamo si za pravične priložnosti v naši organizaciji — na primer z enakostjo spolov in pravičnim plačilom.

Pozdravljamo vse naše ljudi

Verjamemo, da so pravične priložnosti bistvene za spodbujanje pravičnega in vključujočega delovnega mesta. Tu je nekaj primerov, kako podpiramo enakost spolov:

  • Z našim globalnim programom enakosti spolo* si prizadevamo ustvariti pravične priložnosti v celotni naši organizaciji.
  • Z našim globalnim programom paritete plač sledimo načelu »enakega plačila za enako delo«, kar pomeni enake plače za ženske in moške v isti vlogi in lokaciji. In še naprej spremljamo pariteto plač, da bi odpravili morebitne nepoštene razlike.
  • V proračunskem letu 2025 je v podjetju Siemens opravljalo vodstvene položaje približno 34.000 zaposlenih. Odstotek žensk na vodstvenih položajih je bil 23%. Naš svetovni delež žensk na najvišjih vodstvenih položajih se je v fiskalnem letu 2025 povečal na 33,3%.
  • Več kot 30 ženskih skupin virov zaposlenih (ERG) zagotavlja medsebojno podporo, poklicne povezave in mentorstvo za naše ljudi po vsem svetu — pozdravljajo vse spole, zaveznike in prvake.
  • Aktivno iščemo dlje in širše, da bi pritegnili najboljše in najširše paleto kvalificiranih talentov - znotraj in zunaj - ter zagotovili vključujočo in pošteno privlačnost in prakse zaposlovanja.
  • Pozitivne vzornike izpostavljamo s kampanjami, kot je video serija #BeSeen.
  • Vlagamo v mentorske, sponzorske in vodstvene programe za vse spole in generacije ter prilagodljive delovne možnosti.

*Siemens ZDA ni na voljo za ta program. Siemens upošteva vse veljavne lokalne zakone pri izvajanju programa enakosti spolov.

Naša kampanja BeSeen poudarja vzornike

Različne ekipe ne delujejo le boljše, ampak vodijo pot. Sprejemajo pametnejše odločitve, spodbujajo večje inovacije in prinašajo močnejše rezultate. Medtem ko se tehnološko področje še naprej razvija, spodbujanje širše udeležbe žensk in deklet pomaga zagotoviti, da ima vsakdo priložnost za uspeh na podlagi svojih spretnosti in potenciala. Ko ljudje vidijo, da drugi uspevajo na tem področju, to krepi sporočilo, da je uspešna kariera v tehnologiji možna za vsakogar. Predstavitev vseh spolov ni le navdihujoča - je transformativna.

UID: 04e67382-ba22-4fb3-9507-aa114c999e46

Dejanja govorijo glasneje kot besede

V celotnem podjetju, v vsaki vlogi in funkcijah, delimo odgovornost za spodbujanje priložnosti v STEM za vse naše ljudi in tiste, ki se želijo nekega dne pridružiti naši ekipi.

Ženska v beli srajci in moški v obleki stojijo skupaj pred stavbo.

UN Women & AGCCI

African Girls Can Code Initiative (AGCCI) je sodelovanje med Siemensom, ženskami UN in afriškimi skupnostmi, ki mladim ženskam pomaga uresničiti svoje karierne sanje z izobraževanjem, mentorstvom in praktičnimi izkušnjami.

Tri nasmejane ženske v profesionalni obleki stojijo skupaj v pisarniškem okolju z računalniki, vidnimi v ozadju

Kitajska: Ženske v tehnologiji

Leta 2019 je Siemens China ustanovil skupnost Women in Tech (WiT), platformo za ženske voditelje in potencialne voditelje z različnih področij, vključno s prodajo, raziskavami in razvojem, inženirstvom, storitvami za stranke in proizvodnjo.

Dve nasmejani mladi ženski, ena s kodrastimi lasmi in ena z ravnimi lasmi, ki v sončnem dnevu sedijo skupaj na prostem.

Dan deklet

Na dan deklet 2025 smo na naših spletnih mestih po vsej Nemčiji pozdravili mlade ženske talente, da bi raziskali Siemensove tehnologije in priložnosti za poklicno pot. S praktičnimi sejami in navdihujočimi pogovori so naredili svoj prvi korak v STEM.

V podjetju Siemens naše globalne pobude za pripadnost delujejo v skladu z vsemi veljavnimi zakoni.