Celoten, nastavljiv paket - paket vključuje krmilnik Simatic S7-1511TF, Simatic MTP700 Unified HMI ploščo in pogonski sistem Sinamics S210 po vaši izbiri.
Učinkovit nadzor gibanja - integrirane funkcije nadzora gibanja, krmilnik, ki lahko opravlja zapletene naloge nadzora gibanja, usklajeno upravljanje osi in napredna kinematika zagotavljajo najvišjo natančnost pri nadzoru gibanja.
Varnost strojev — varnostne funkcije, vgrajene v pogon (kategorija Sil3) in krmilnik za varnost pred okvarami zagotavljata varnost osebja in stroja.
Dinamika gibanja in natančnost - servo pogon Sinamics S210 zagotavlja odlično dinamiko in natančnost gibanja v aplikacijah, ki zahtevajo nadzor položaja in navora.
Vse na prvi pogled - plošča Simatic MTP700 HMI zagotavlja, da je vse, kar je pomembno na stroju, jasno vidno.
Pridobite 50% popusta na kataloško ceno za kateri koli pogonski sistem sinamics s210!
PROMOCIJSKI KOMPLET | (Številka naročila: PL2:DIFA-MOTION_AS) |
6ES7511-1UL03-0AB0 | SIMATIC S7-1500T, CENTRALNA TEHNOLOŠKA VARNOSTNA ENOTA CPU 1511TF-1 PN, DELOVNI POMNILNIK: 450 KB NA PROGRAM IN 1.5 MB PODATKOV |
6ES7954-8LE04-0AA0 | SIMATIC POMNILNIŠKA KARTICA, POMNILNIŠKA KARTICA ZA UPRAVLJAVCE S7-1200/S7-1500, 3,3 V, 12 MB |
6ES7590-1AB60-0AA0 | SIMATIC S7-1500, MONTAŽNA ŽICA, ŠIRINA: 160 MM/6.3 CALA |
6AV2123-3GB32-0AW0 | PLOŠČA SIMATIC HMI MTP700, ENOTNA OSNOVNA PLOŠČA, PRIKAZ 7", 16 ELEMENTOV, PROFINET VMESNIK. |
Cena (neto) | 1423 EVROV + izbrani komplet pogonskih serjev SINAMICS S210 z 50% popustom |
Eno naročilo mora vključevati zgornjo številko kompleta in komplet pogonskega sistema SINAMICS S210 (motor, pretvornik, kabel, pomnilniška kartica z varnostno licenco).