Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Pregled CRE | oktober 2026

Zakaj je energetska učinkovitost naložbena strategija CRE

Lastniki poslovnih nepremičnin in vlagatelji morajo uravnotežiti konkurenčne izzive: zaščititi vrednost sredstev in hkrati usmerjati višje obratovalne stroške. Ohranite zasedenost, vendar se prilagodite spreminjajočim se pričakovanjem najemnikov. Izboljšajte finančno uspešnost, vendar se spopadajte z nestanovitnimi energetskimi trgi. Posledično je poslovni primer Vlaganje v energetsko učinkovitost je postalo bolj privlačno kot kdajkoli prej.

Kako digitalizacija omogoča nenehno izboljševanje

To vemo do 80% stroški življenjskega cikla stavbe nastanejo med operativno fazo, kar pomeni, da energetska učinkovitost neposredno vpliva na dobičkonosnost, čisti poslovni dohodek, konkurenčnost in odpornost.

Kadar lahko nepremičnine zagotovijo večjo prepoznavnost energetske učinkovitosti, so lastniki in vlagatelji v veliko boljšem položaju, da prepoznajo neučinkovitosti, dajejo prednost naložbam, nadzorujejo operativne stroške in sprejemajo odločitve, ki izboljšujejo vrednost sredstev. Povezani stavbni sistemi in digitalizacija omogočajo to prepoznavnost; vendar je Siemensov nedavni nadzor prehoda na infrastrukturo poročati Ugotovili so, da bi le 37% voditeljev CRE svoje organizacije opisalo kot zrele ali napredne v smislu digitalizacije.

Najboljši naslednji korak k izboljšanju energetske učinkovitosti je popolnejša in premišljena integracija digitalnih sistemov v vsakodnevno poslovanje. S trdnimi digitalnimi temelji je nato mogoče sprejeti rešitve, ki jih poganja umetna inteligenca, ki lahko v realnem času optimizirajo sisteme HVAC, razsvetljavo, varnost in energetske sisteme — na koncu ustvarjajo pot do avtonomnih stavb, osredotočenih na človeka, ki so utemeljene na integraciji, inteligenci in prilagodljivosti.

Naša lastna Delphine Clément je obširneje pisala o tem, kako energetska učinkovitost, digitalizacija in umetna inteligenca vplivajo na odločitve o naložbah v komercialne nepremičnine. Preberite njen nedavni članek v Fortune.