Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Priemyselné Solutions Edge pre výrobu založenú na údajoch

Preskúmajte prípady použitia medzi priemyselnými odvetviami a zistite, ako IndustrialEdge spája aktíva, kontextualizuje údaje a obráti sa na merateľnú výrobnú hodnotu.

Od pripojených zdrojov až po prípady použitia v reálnom svete

S nástrojom Industrial Edge môžu výrobcovia odomknúť hodnotu prevádzkových údajov pripojením aktív, spustením aplikácií na okraji a integráciou poznatkov do každodenných prevádzok. To vytvára základ pre škálovateľné prípady použitia založené na výsledkoch v rôznych odvetviach. Preskúmajte príklady, ktoré ukazujú, ako Industrial Edge zlepšuje kvalitu, zvyšuje efektivitu, znižuje prestoje a umožňuje nové modely služieb.

Industrial AI Suite: Ako to funguje (animácia)

Výhody Industrial Edge

Gamma ikona V20 11

Nákladovo efektívne lokálne spracovanie v reálnom čase

Spracujte údaje v reálnom čase pomocou viacerých aplikáciípriamo na stroji. Zmierkujte všetky stroje, linky a miesta, všetky spravovateľné z jedného centrálneho miesta.

180172_Inhalte_Gamma_Icons_V020

Získajte rýchlejšiu hodnotu pomocou osvedčených aplikácií a vedomostí o doméne

Začnite s osvedčenými aplikáciami pripravenými na použitie z Industrial Edge Hub a Marketplace. Alebo použite svoj vlastný softvér v akomkoľvek IT jazyku, zabalený ako kontajner Docker.

180172_Inhalte_Gamma_Icons_V020

Bezpečný tok údajov - riešenie zarovnané IEC-62443-4-2

Zľahčite IT zaťaženie! Ukladajte údaje lokálne a rozhodujte, čo zostane na mieste a čo sa bezpečne odosiela do vyšších systémov prostredníctvom IT siete. Naše riešenia sú v súlade s normami kybernetickej bezpečnosti IEC-62443-4-2.

Preskúmajte riešenia podľa prípadov použitia

Select...

Výzva

Tímy kvality a výroby v pekárskych prevádzkach musia riadiť vysoké rýchlosti linky, variácie výrobkov a manuálne inšpekčné úsilie, čo môže viesť k zmeškaným chybám, nekonzistentnej kvalite, šrotu a sťažnostiam zákazníkov, ktorým sa dá vyhnúť.

Riešenie

Spoločnosť Siemens umožňuje vizuálnu kontrolu založenú na umelej inteligencii s vizuálnou inšpekciou Cockpit na Industrial Edge na kontrolu produktov v reálnom čase a sprístupňovanie kvalitných údajov vo výrobných prostrediach.

Výhoda

Umožnite takmer nepretržitú kontrolu, znížte manuálne úsilie o kvalitu a zlepšite detekciu chýb pomocou škálovateľného nastavenia, ktoré pomáha znižovať množstvo šrotu, zabrániť úniku kvality a stabilizovať kvalitu výrobkov v rôznych radoch.

Portfólio

Kokpit vizuálnej kontroly (VIC), priemyselná hrana, zariadenia Industrial Edge okrajov, aplikácia na pripojenie PLC/OT

Preskúmajte Resources

Článok: Ako AI a edge computing transformujú pekárenskú výrobu

LOGO! CIM Visual Modul (Komunikácia cez Modbus RTU bzw. TCP)