Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Vedecký objav a vývoj softvéru

Zjednotiť multimodálne údaje, AI a výpočtové modelovanie v rámci vedeckého objavu a vývoja, aby ste posilnili rýchlejšie a inteligentnejšie rozhodnutia a urýchlili čas uvedenia na trh.

Optimalizovať vedecký objav a vývoj

Tempo inovácií sa zrýchľuje rýchlejšie, ako dokáže reagovať väčšina organizácií - ale rýchlosť bez presnosti je plytvanie. Tlak narastá so zvyšujúcou sa zložitosťou produktov, prudkým objemom údajov a rastúcou kontrolou trhu. Prírastkové opravy izolovaných nástrojov a manuálne, skúšobné a chybové pracovné postupy nebudú držať krok. Skutočným rizikom nie sú konkurenti — ide o vedecký operačný model, ktorý spomaľuje pokrok a obmedzuje vplyv AI.

Organizácie, ktoré vyhrávajú, budú tie, ktoré kombinujú hlboké vedecké porozumenie s infraštruktúrou, aby na ňu konali rýchlejšie, dôslednejšie a rozsiahlejšie. To znamená vytvorenie prepojeného, inteligentného vedeckého prevádzkového prostredia s úplnou vysledovateľnosťou od návrhu až po rozhodnutie — kde sa každý experiment stane opakovane použiteľnými znalosťami a umelá inteligencia a simulácia spolupracujú, aby rýchlejšie priniesli prelomové inovácie na trh.

80% Výdavky na výskum a vývoj rastú

Výdavky na výskum a vývoj rastú, ale návratnosť nedrží krok. Globálne výdavky na farmaceutický výskum a vývoj vzrástli v rokoch 2016 až 2024 o 80%, no infraštruktúra, ktorá by tieto investície premenila na rýchlejšie rozhodnutia, sa však neudržala.

57% Dátové silosy sú bariérou #1 efektívneho využívania laboratórnych údajov

57% vedcov uvádza dátové silosy ako najväčšiu prekážku efektívneho využívania laboratórnych údajov - zanecháva kritický náhľad zachytený a AI nedokáže poskytnúť spoľahlivé výsledky.

22% Škálovanie AI vo vedách o živote zostáva nepolapiteľné

Iba 22% vedúcich predstaviteľov vied o živote úspešne rozšírilo AI a iba 9% uvádza významné výnosy, čo poukazuje na naliehavú potrebu štruktúrovanej základne vedeckých údajov.

Transformácia vedeckých údajov na poznatky pripravené na AI

Ako môžete premeniť odpojené vedecké údaje na opakovane použiteľné znalosti pripravené na AI, ktoré urýchľujú rozhodnutia a poháňajú pokrok v potrubí?

Na urýchlenie inovácií musia organizácie prejsť od izolovaných systémov k prepojenému, inteligentnému vedeckému prevádzkovému prostrediu — takému, ktoré umožňuje multimodálny objav založený na umelej inteligencii, založený na simulácii, s úplnou vysledovateľnosťou od návrhu po rozhodnutie.

1280x720-sd66-image-8

Čo pre vás robí riešenie vedeckého objavu?

Prepojené prostredie vedeckého objavu a vývoja štruktúruje vedecké poznatky pri zdroji, čo umožňuje umelej inteligencii a simulácii fungovať na vysokokvalitných, opakovane použiteľných údajoch, ktoré časom zvyšujú hodnotu.

Transformujte svoj výskum a vývoj a uvoľnite škálovateľné inovácie

Preklenite priepasť medzi vedeckým poznatkom a komerčnou výrobou pomocou prepojeného, inteligentného prevádzkového prostredia.

Vedkyňa sa pozerá mikroskopom.

Jednotný multimodálny kontext

Zjednotiť vedecký kontext v celom životnom cykle výskumu a vývoja. Prepojte experimentálne údaje, dokumenty a výsledky v rámci jedného multimodálneho rámca, ktorý zachováva vzťahy medzi entitami, vzorkami, testami a nástrojmi.

inteligentná výroboa-za-farmá-pristávací-stránky-obrázok-personalizovanej-výroba-ebook-1920x1080-originál

Vhľad podporovaný AI

Prejdite od nespracovaných údajov k vedeckému významu. Aplikujte AI na experimentálne údaje, výsledky a podporný kontext na povrchové vzorce, vysvetlite výsledky a generujte interpretovateľné poznatky — urýchlite porozumenie.

siemens-riešenia vedy o živote - kľúč - vizuálno-originál

Inteligentná laboratórna orchestrácia

Umožnite komplexnú laboratórnu orchestráciu, ktorá koordinuje nástroje, pracovné postupy, pohyb údajov a rozhodnutia v reálnom čase — zabezpečenie dôsledného vykonávania experimentov a spoľahlivého stupňa vedeckých pracovných postupov.

191128-foto-lab-16-9-originál

Podpora vizuálneho rozhodovania

Spojte experimentálne údaje, analýzu a vedecký kontext do intuitívnych pohľadov na prvý pohľad — umožní vedcom a lídrom robiť sebavedomé rozhodnutia o odchode a určovaní priorít v rámci objavovania a vývoja.

living-lab-preview-4051-originál

Nízkokódový vedecký pracovný

Umožnite vedcom vizuálne vytvárať a prispôsobovať pracovné postupy naprieč rôznymi modalitami pomocou automatizácie s nízkym kódom, ktorá spája nástroje, registráciu, analýzu a AI.

living-lab-preview-3935-originál

Spravodlivé, opakovane použiteľné vedecké údaje

Umožnite postupy FAIR dátových postupov zachytávaním štandardizovaných metaúdajov, bohatého kontextu a úplnej línie naprieč systémami — transformáciou experimentálnych údajov na dôveryhodné, strojovo použiteľné zdroje, ktoré je možné opätovne použiť na analýzu a AI.

Často kladené otázky

Prečítajte si viac

Od fragmentovaných údajov až po inteligentné rozhodovanie

Optimalizácia pracovných postupov farmaceutického výskumu