Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
DC prepínanie a ochrana

Choďte priamo! Pripravené na jednosmerný prúd so spoločnosťou Siemens.

Inovatívne aplikácie, od obnoviteľných zdrojov až po dátové centrá, formujú náš svet. Využite ich maximum pomocou nízkonapäťového jednosmerného prúdu. Vyberte sa priamou cestou k udržateľnej distribúcii jednosmerného prúdu s našou technológiou jednosmerného prúdu napájanej polovodičmi — a výrazne znížte straty pri konverzii, špičkové zaťaženie a operačný systém OPEX.

Distribúcia napájania DC

Prečo jednosmerný prúd a jednosmerná mikrosieť?

Rastúci dopyt po energii, obmedzenia siete a rýchly rast digitálnej infraštruktúry a jednosmerných zariadení tlačia konvenčné siete striedavého prúdu na svoje limity. Nízkonapäťový jednosmerný prúd (LVDC) ponúka inteligentnú cestu vpred: menej konverzných krokov medzi výrobou, napájaním a spotrebou elektrickej energie, vyššia energetická účinnosť a väčšia stabilita siete. Znížením energetických strát, znížením spotreby materiálu, ako aj počtu komponentov a umožnením bezproblémovej integrácie obnoviteľných zdrojov energie a skladovania energie prináša jednosmerný prúd (DC) merateľné zvýšenie výkonu a udržateľnosti.

S rýchlosťou elektrifikácie a digitalizácie už nie je jednosmerný prúd voliteľný: distribúcia jednosmerného prúdu sa stáva novým štandardom pre odolnú inteligentnú sieť pripravenú na budúcnosť a jednosmernú mikrosieť, ktorá môže pokračovať v prevádzke mimo siete počas výpadku striedavej siete vyššej úrovne, čím sa zabezpečí napájanie výrobných zariadení a dátových centier.

Zaregistrujte sa teraz a získajte bezplatný lístok

Váš bezplatný lístok na The smart E Europe | 23.-25. júna
Navštívte nás v hale B3, B3.110 | Hala B2, B2.539 (Vodík)

Kľúčové výhody

Dosiahnite až 8% úsporu energie

Znížte celkovú spotrebu energie až o 8%: DC siete znižujú stupne konverzie AC-DC a straty konverzie. Okrem toho je možné priamo integrovať obnoviteľné zdroje energie, čo umožňuje prakticky bezstratové využitie.

Znížte špičkové zaťaženie až o 80%

Použite architektúru jednosmerného prúdu s integrovaným akumulátorom energie na získanie energie z brzdenia a iných procesov prostredníctvom rekuperácie, ukladajte ju a využite ju na vyhladenie špičkového zaťaženia — znížte ich až o 80%, aby ste sa vyhli sankciám.

Ušetrite až 50% na materiáloch

Profitujte z tenších medených káblov: Jednosmerný prúd vyžaduje iba tri vodiče namiesto štyroch. Okrem toho je potrebných menej komponentov a káblov kvôli zníženým stupňom konverzie v jednosmerných sieťach.

Vybrané funkcie

Využite revolučnú technológiu polovodičov

Bezpečne a spoľahlivo prepínajte jednosmerné prúdy pomocou našej inovatívnej polovodičovej technológie: Extrémne rýchlo detekuje chyby v jednosmerných sieťach a prerušuje sa bez oblúkov — až tisíckrát rýchlejšie ako bežné spínače.

Zvýšte udržateľnosť distribúcie energie

Zvýšte udržateľnosť pomocou jednosmerných sietí: Znížte straty energie a znížte spotrebu medi, meničov AC/DC a elektronického odpadu. Obnoviteľné zdroje energie sa dajú ľahšie integrovať a využívať prakticky bez strát.

Stavte na silných odborných znalostiach v oblasti jedno

Spoľahnite sa na vysoké odborné znalosti v oblasti výskumu a vývoja inovatívnych nízkonapäťových jednosmerných produktov a systémov Spolupracujeme v známych pilotných projektoch DC a aktívne prispievame k globálnemu úsiliu o normalizáciu DC s cieľom zabezpečiť interoperabilitu.

Zistite, kde jednosmerný prúd nastavuje nové referenčné hodnoty

go-direct-campaign-key-visual-data-center-2560x1440

PRÍPAD POUŽITIA

Choďte priamo! Jednosmerný prúd pre moderné dátové centrá.

Dátové centrá poháňané umelou inteligenciou, cloud computingu a inými aplikáciami náročnými na dáta prosperujú, čo vedie k rýchlemu nárastu dopytu po energii. Prevádzkovatelia čelia výzve zabezpečiť maximálny výkon, dostupnosť a ochranu svojich nákladných serverových regálov. Keďže všetky ich IT a telekomunikačné systémy fungujú na jednosmerný prúd a obnoviteľné zdroje energie generujú jednosmerný prúd, ďalším krokom je použitie distribúcie jednosmerného prúdu a jednosmernej mikrosiete namiesto infraštruktúr založených na AC. To minimalizuje konverzie energie, straty energie, elektromagnetické rušenie a zložitosť a zároveň chráni pred výkyvmi a výpadkami v sieti striedavého prúdu. Inovatívna technológia jednosmerného prúdu poháňaná polovodičmi umožňuje vysoko účinné a bezpečné siete, zvyšuje účinnosť až o 8%, znižuje náklady a znižuje emisie CO₂.

Select...
Výrobná bunka v DC konfigurácii

Jednosmerný prúd v priemyselných aplikáciách

Moderné továrne obsahujú mnoho jednosmerných zariadení, ako sú frekvenčné meniče, roboty, dopravné pásy, osvetlenie, riadiace systémy, PV a skladovanie energie na obmedzenie špičkového zaťaženia alebo núdzové napájanie. Použitie jednosmernej siete dodáva fotovoltaickú energiu priamo do jednosmerných spojov, čím sa zníži konverzia AC/DC, ušetrí až 8% energie, znižuje potreby tepla a chladenia, ako aj OPEX a znižuje stopu CO2 elektrárne.

Preskúmajte produkty pre nízkonapäťový jednosmerný prúd

Často kladené otázky