Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
EDA natívna AI

Siemens EDA Ai

Sme priekopníkmi budúcnosti EDA prostredníctvom priemyselnej, účelovej umelej inteligencie, ktorá poskytuje rýchlosť, produktivitu a dôveru v rámci dizajnu polovodičov a PCB.

Prečo na EDA natívnej AI záleží

Priemysel polovodičov čelí konvergencii tlakov: návrhy bezprecedentnej zložitosti zakorenené v pokročilých obaloch, heterogénnej integrácii a konvergencii hardvéru a softvéru, kríze talentov, kde priemysel bude potrebovať viac ako milión ďalších kvalifikovaných pracovníkov na celom svete do roku 2030 a rastúci dopyt poháňaný budovaním infraštruktúry AI. Našou reakciou na tieto výzvy je jasná trojpilierová stratégia AI postavená na rýchlosti, produktivite a dôvere.

10x Zvýšenie produktivity

Aprisa AI stavia na korelácii, jednoduchom používaní a rýchlejšom čase navrhovania výhod Aprisy na ukončenie a poskytuje 10-násobné zvýšenie produktivity inžinierstva.

1000x Rýchlejšia simulácia

Rýchlostné motory Solido AI v kombinácii s pokročilou agentovou umelou inteligenciou v nástrojoch a viacerých nástrojoch na automatizáciu vlastného návrhu IC a overovania pracovných postupov na celej platforme Solido Custom IC.

400% Zlepšenie prevádzkovej doby

Calibre Vision AI transformuje integráciu čipov pomocou funkcií, ktoré zefektívňujú analýzu porušení DRC, aby poskytovali bezprecedentnú efektivitu a zároveň umožňujú bezproblémovú tímovú spoluprácu.

Ako Siemens a NVIDIA rozvíjajú AI pre polovodičové inžinierstvo

Zistite, ako spoločnosti Siemens a NVIDIA kombinujú odborné znalosti EDA s infraštruktúrou AI, aby skrátili čas prevádzky, aplikovali generatívne a agentívne schopnosti AI s Fuse EDA AI Agent a poskytli bezpečné a overiteľné výsledky podporené osvedčenými motormi EDA a ľudskou kontrolou.

Pozrite sa, ako umelá inteligencia umožňuje až 20-násobne rýchlejšiu konfiguráciu nástrojov, až o 95% menej inžinierskeho úsilia a až 50-násobne viac projektového prieskumu vesmíru pre 3D integrované obvody poháňajúce továrne na umelú inteligenciu.

Výhody riešení Siemens EDA AI

Preskúmajte portfólio Siemens EDA AI

Portfólio Siemens EDA AI zvyšuje produktivitu, urýchľuje inovácie a urýchľuje čas uvedenia na trh.

APC Keyvisual

Funkčný dizajn IO (integrovaných obvodov)

  • Dosiahnite 10x rýchlejšiu implementáciu architektúry a 5x kratší testovací čas pre DFT
  • Pozri 3-násobné zníženie času uzatvorenia pokrytia overovania a 10-násobné zníženie overovania zmien návrhu
  • Uskutočnite 50% zníženie času kompilácie RTL a 100% zvýšenie priepustnosti
Polovodič Digital Twin 3

Fyzický dizajn IO

  • Skráťte čas cyklu plánovania podlahy z ~ 3 na 4 týždne na 1 deň so 17% zlepšením dĺžky drôtu a 13% zlepšením TNS
  • Zlepšite dobu prevádzky o 60 - 400% pre kontrolu spoľahlivosti pomocou distribúcie zdrojov optimalizovanej pre ML
Robotické rameno držajúce polovodičový čip vedľa digitálneho drôtového prekrytia na tmavomodrom pozadí.

Výroba a testovanie IC

  • Zlepšite dobu prevádzky 2-4X pri syntéze masky
  • Zlepšiť výnos o 2,5% nad nárok
Digitálne dvojča dosky plošných spojov (PCB)

Dizajn PCB a systémov

  • Dosiahnite 100 000X zlepšenie času simulácie
  • Zlepšite produktivitu používateľov pomocou predikcie príkazu strojového učenia (ML) v reálnom čase
Agentická AI pre EDA

Fuse EDA AI Agent

Fuse EDA AI Agent prináša priemyselnú automatizáciu typu end-to-end k návrhu polovodičov a PCB systémov, pričom organizuje celý životný cyklus vývoja — od architektonického prieskumu a kódovania RTL cez digitálny a vlastný dizajn IC, overovanie, miesto a trasu, fyzické označenie a pripravenosť na výrobu.

Spoločnosť Siemens kombinuje svoj softvér EDA so zrýchlenými výpočtovými procesmi NVIDIA, softvérom AI a otvorenými modelmi Nemotron, aby vytvoril samooverujúce agentské pracovné postupy, ktoré zlepšujú kvalitu dizajnu, urýchľujú výsledky a dávajú inžinierskym tímom väčšiu dôveru v každom kroku procesu.
Timothy Costa, Viceprezident a generálny riaditeľ, NVIDIA

Implementácia softvéru automatizácie elektronického dizajnu

Začnite svoju cestu Siemens EDA s ľahkosťou. Naša ponuka podpory a služieb vás sprevedie cestou.

Nasaďte svoju cestu

Implementujte niektoré nástroje EDA na mrak alebo nasadiť riešenia EDA na mieste a spravovať so svojím IT tímom. Vhodné pre firmy všetkých veľkostí.

Prístupové training

Siemens EDA poskytuje poradenské a vzdelávacie služby alebo si môžete pozrieť naše školenia na požiadanie na Siemens Akadémia Xcelerator.

Pripojte sa k komunite

Pripojte sa k konverzácii a získajte odpovede na svoje otázky v IC dizajn, IC Packaging a návrh elektronických systémov spoločenstvá.

Zdroje AI Siemens EDA

Zistite, ako Siemens EDA využíva umelú inteligenciu v našich nástrojoch na to, aby zákazníkom umožnila rýchlo uvádzať inovácie na trh.

Select...