- Znížte všetky sľubné výsledky, aby ste rýchlo našli ich optimálne hodnoty. Keď sa pôvodne vzorkuje konštrukčný priestor, vybrané hodnoty zriedka vedú k optimálnym hodnotám. Namiesto toho produkujú gradienty, ktoré sa spracovávajú tak, aby sa našli optimálne miesta (zvyčajne lokálne maxima/minimá) na povrchu odozvy. Nulovanie na lokálne (ale nie globálne) optimálny výsledok si vyžaduje ďalšie simulačné experimenty, ktoré v konečnom dôsledku neprispievajú k nájdeniu globálneho optimálu.
- Zabezpečenie primeranej vzorky z celého konštrukčného priestoru. Zvážte škatuľu na vajcia, kde sú vrcholy a údolia mierne odlišné. Existuje mnoho rôznych miestnych minimov a maxima - ale iba jedna globálna hodnota každého z nich. Po počiatočnom odbere vzoriek je ľahké nájsť miestny gradient a miestny vrchol/údolie - ale veľmi ťažké zabezpečiť nájdenie globálnej hodnoty. The celý vzorky priestoru musia byť dostatočne odobraté na to, aby sa do konca procesu zistili globálne maxima/minimá.
Algoritmus SHERPA
Vyváženie týchto dvoch rôznych požiadaviek je náročná úloha, ktorá vyžaduje pokročilé techniky na posúdenie každej odozvy, keď bude k dispozícii na vyhodnotenie numerického poradia povrchu odozvy a určenie ďalšieho experimentu, ktorý sa má spustiť. Pri väčšine optimalizátorov si to vyžaduje značné pochopenie riešeného problému a samotného vyhľadávacieho algoritmu na „ladenie“ riadiacich parametrov algoritmu.
S HL-DSE algoritmus SHERPA vyhodnocuje odpovede pri spustení analýzy a automaticky ladí algoritmus. HL-DSE vytvára graf reakcií v priebehu analýzy a ukazuje hodnotu (hodnoty) získané z každého simulačného experimentu.

V tomto grafe má HL-DSE dve čísla zásluh a súvisiace ciele:
- optimalizovať červené hodnoty
- minimalizovať modré hodnoty
Modrá čiara zobrazuje históriu experimentov, ktoré zlepšili hodnotu modrej metriky. Ako rozpočet na túto analýzu bolo uvedených 100 simulácií z celkovo 82 500 možných permutácií vstupných hodnôt.
V rámci 25 simulácií dokázala SHERPA rýchlo nájsť takmer optimálne hodnoty pre každú metriku.