SceneGenAgent: Presné generovanie priemyselnej scény s kódovacím prostriedkom
Publikované v: 2025 Zborník zo 63. výročného stretnutia Asociácie pre výpočtovú lingvistiku (zväzok 1: Dlhé príspevky), strany 17847—17875, Viedeň, Rakúsko
Xiao Xia, Dan Zhang, Zibo Liao, Zhenyu Hou, Tianrui Sun, Jing Li, Ling Fu, Yuxiao Dong
Vytváranie 3D priemyselných scén pomocou LLM je náročné kvôli prísnym požiadavkám na presné merania a priestorové plánovanie. Na vyriešenie tohto problému autori predstavujú SceneGenAgent, agenta LLM, ktorý generuje priemyselné scény pomocou kódu C #. Využíva štruktúrované plánovanie rozloženia, overovanie a iteratívne zdokonaľovanie na uspokojenie presných kvantitatívnych potrieb, čím zvyšuje úspešnosť LLM až na 81,0%. Autori navyše vydávajú SceneInstruct, súbor údajov na doladenie otvoreného zdrojového zdroja LLM, ako je Llama3.1-70B, aby sa v rámci tohto rámca priblížil k výkonu GPT-4o. Kód a údaje sú verejne dostupné.
Zobraziť na stránke vydavateľa
SiPhyR: Optimalizačný rámec založený na úplnom vzdelávaní pre dynamickú rekonfiguráciu mriežky
Publikované v: IEEE Transactions on Smart Grid (Zväzok: 16, vydanie: 2, marec 2025)
Rabab Haider, Anuradha Annaswamy, Biswadip Dey, Amit Chakraborty
Rastúca energia z obnoviteľných zdrojov, skladovanie a elektrické vozidlá si vyžadujú rýchlejšie rozhodovacie paradigmy pre distribučné siete. Tento dokument navrhuje SiPhyR, rámec strojového učenia založený na fyzike pre optimalizáciu rekonfigurácie siete založenú na úplnom vzdelávaní. SiPhyR optimalizuje topológiu a toky energie s cieľom znížiť straty vedenia, zlepšiť napäťové profily a posilniť integráciu obnoviteľných zdrojov. Na spracovanie NP-tvrdých binárnych rozhodovacích premenných používa metódu zaokrúhľovania založenú na fyzike v rámci diferenciovateľného rámca. To umožňuje SiPhyR súčasne optimalizovať topológiu a odoslanie mriežky a zároveň spĺňať bezpečnostné kritické obmedzenia, ako je demonštrované na troch kanonických mriežkach.
Zobraziť na stránke vydavateľa
Využívanie flexibility zákazníkov na zmiernenie preťaženia siete v budúcich distribučných sieťach
Publikované v: Energies 2024
Tomaselli D., Most D. a kol.
Rastúce používanie fotovoltaických (PV) systémov, elektrických vozidiel (EV) a tepelných čerpadiel za meračmi (BTM) spôsobuje preťaženie distribučnej siete. Tento dokument hodnotí flexibilitu BTM pomocou nového rámca, ktorý kombinuje optimálny tok energie v pohyblivom horizonte s funkciou lineárnych nákladov na riešenie tohto problému bez nákladných aktualizácií. Pri testovaní na mriežkovom modeli nemeckého Schutterwald výsledky ukázali, že skladovanie BTM na vlastnú spotrebu vyriešilo všetky porušenia napájania, ale iba 35% porušení záťaže. Proaktívna kontrola nabíjania a vybíjania úložného priestoru však účinne rieši zostávajúce porušenia zaťaženia, dokonca aj v takmer nasýtených sieťach.
Zobraziť na stránke vydavateľa
Neurónové diferenciálne rovnice s integrovaným riadením pre modelovanie chemických procesov
Publikované v: 2025 IEEE 32. medzinárodná konferencia o vysokovýkonných výpočtoch, dátových a analytických workshopoch (HiPCW)
Sumeet Rodiya, Ved Vartak, Kunal Bahuguna, Subhajit Sanfui, Ramsatish Kaluri
Neurálne diferenciálne rovnice sú silné pre simuláciu chemických procesov, ale ich aplikácia na riadené chemické procesy zostáva relatívne nepreskúmaná. Tento článok hodnotí nervové bežné diferenciálne rovnice (NOde) a neurálne riadené diferenciálne rovnice (NCDE) na modelovanie dávkového bioreaktorového systému s explicitnou riadiacou integráciou. Autori vyvíjajú upravený rámec NODE obsahujúci riadiace vstupy a študujú NCDE, ktoré zahŕňajú kontinuálne riadiace cesty pomocou spline interpolácie. Rámce implementované v Diffraxe pre efektívne zrýchlenie GPU demonštrujú, že NCDE dosahujú vynikajúcu prediktívnu presnosť, zatiaľ čo NODE ponúkajú rýchlejšie training časy.
Zobraziť na stránke vydavateľa
Rámec viacerých agentov využívajúci znalostné grafy pre modely virtuálneho uvedenia do prevádzky
Publikované v: AUTOMATIZÁCIA 2026, Innovation trifft Application (s. 144-152). VDE
Max Diekmann; Jonas Nitzler; Jan Fischer; Hans-Jürgen Pfisterer; Dirk Hartmann
Virtuálne modely uvedenia do prevádzky (VCM) overujú diskrétne výrobné systémy pred nasadením, ale ich budovanie je náročné na prácu kvôli fragmentovaným údajom naprieč nástrojmi ako Siemens TIA Portal a NX MCD. Na vyriešenie tohto problému autori navrhujú rámec pre viacerých agentov založený na znalostnom grafe. Deterministické nástroje extrahujú a spájajú PLC a kinematické údaje do jednotnej databázy grafov. Architektúra hierarchického agenta potom pomáha s porozumením systému, generovaním komponentov založených na skriptoch a mapovaním signálu medzi doménami. Tento prístup, testovaný na laboratórnom výrobnom nastavení, znižuje úsilie pri manuálnej interpretácii a zefektívňuje skoré inžinierstvo VCM.
Zobraziť na stránke vydavateľa