Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Stiahnite si brožúru produktu tu

Prečítajte si viac o funkciách a možnostiach tohto produktu.

Prečo OEM senzor SITRANS TS?

Nový teplotný snímač SITRANS TS OEM je vybavený kompaktným dizajnom pre presné a stabilné meranie teploty so spoľahlivým výkonom.

Ponúka vynikajúcu izoláciu, odolnosť proti vibráciám a odolnú ochranu, vďaka čomu je vhodný do uzavretých priestorov a drsných prevádzkových podmienok. Vyberte si z komplexného sortimentu produktov a možností prispôsobenia. Miestna výroba, vynikajúca kvalita a rýchle dodanie robia tieto senzory najlepšou voľbou pre aplikácie merania teploty vo viacerých odvetviach pre bezpečnosť zariadení.

sitrans-ts-oem-produkt-foto-mhero-1280x720

Široký sortiment pre rôzne potreby

Medzi typy snímačov patria PT100, PT500, PT1000 a ďalšie. Pre potrubie si vyberte medzi uhlovým pripojením a konektorom M12 × 1. Procesné spoje môžu byť závitové, prírubové alebo sanitárne trojsvorkové spojenie.

Prispôsobiteľné riešenia

Každý prvok je prispôsobiteľný, vrátane typu senzora, procesného pripojenia, elektrického pripojenia, materiálu tepelného vrtu a ďalších.

Lokálne vyrábané a dodávané rýchlo

Miestny výskum a vývoj a miestna výroba sú ideálne pre miestne požiadavky. Rýchlo reagujeme na objednávky až do 200 kusov, dodané do 2-4 týždňov.

Vybrané funkcie

Presné meranie teploty

SITRANS TS OEM Temperature Sensor ponúka významné výhody v aplikáciách vyžadujúcich izoláciu a odolnosť proti vibráciám vrátane presného merania teploty plynu, pary a kvapaliny. Rôzne konštrukčné návrhy fungujú dobre pre rôzne zariadenia vo viacerých odvetviach.

sitrans-ts-oem-presné meranie teploty-promo-640x480

Kľúčové odvetvia a aplikácie

Tieto snímače používajte v dátových centrách pre zariadenia CDU (Chladiant Distribution Unit).

Aplikácie HVAC zahŕňajú chladiace systémy kvapaliny, klimatizačné jednotky, stanice na výmenu tepla, vzduchové kanály a potrubia cirkulujúcej vody.

Použitie v priemyselnej automatizácii a strojoch zahŕňajú prevodovky, kompresory, motory a vstrekovacie stroje.

sitrans-ts-oem-kľúč-priemysely-a-aplikácie-promo-640x480

Dva hlavné modely produktov

Model 1: Snímač teploty uhlového pripojenia 7MC586 má uhlové pripojenie, dizajn odolný voči vibráciám a ochranný stupeň IP65

Model 2: Funkcie kompaktného snímača teploty 7MC585

Kryt z nehrdzavejúcej ocele, konektor M12 × 1 a ochranný stupeň IP67.

sitrans-ts-oem-produkt-foto-mhero-1280x720