Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SITRANS FM MAG 6000 I/6000 I Ex de de?

MAG 6000 I, postavený pre spracovateľský priemysel, poskytuje presnosť ± 0,2% v odolnom hliníkovom kryte IP67, ktorý odoláva najnáročnejším prostrediam. Verzia Ex de zachováva plnú vstupnú a výstupnú funkčnosť v nebezpečných oblastiach zóny 1 — kľúčová výhoda, keď prevádzka odolná proti výbuchu nesmie ohroziť schopnosť merania. Plug-in komunikačné moduly, automatická konfigurácia SENSORPROM a integrované dávkové ovládanie zjednodušujú nasadenie.

Kľúčové výhody

Bezpečná prevádzka v nebezpečných oblastiach

Nasaďte verziu Ex de vo výbušnej atmosfére zóny 1 so zachovanými plnými vstupnými a výstupnými funkciami. Globálne certifikácie (ATEX, IECEx, CSA) vám umožňujú štandardizovať na jednej platforme naprieč bezpečnými a nebezpečnými zónami.

Znížte prestoje rýchlou výmenou

Vymeňte vysielač za pár minút. Jednotka SENSORPROM prenáša všetky kalibračné údaje a nastavenia do nového zariadenia automaticky — žiadne manuálne preprogramovanie, žiadne oneskorenia výroby, žiadny špecialista na mieste nie je potrebný.

Zjednodušte ovládanie pomocou výstupov pripravených na použitie

Pripojte sa priamo k svojmu riadiacemu systému od prvého dňa. Každá jednotka obsahuje analógové, impulzné/frekvenčné a reléové výstupy — všetky galvanicky izolované — takže môžete sledovať tok, spúšťať alarmy a riadiť šarže bez ďalšieho hardvéru.

Kľúčové detaily

Presnosť

0,2% ± 1 mm/s

Vstup/výstup

1 prúd

1 impulz/frekvencia

1 relé

Komunikácia

SRDCE

MODBUS RTU

Profibus PA/DP

DeviceNet

Nadácia Fieldbus

Displej

Osvetlenie pozadia s alfanumerickým textom, 3 x 20 znakov

Teplota okolia

Od -20 do 60° C (-4 až 140° F)

Schválenia/certifikáty

CE, C-tick, CSA; ATEX, IECEx (zóna 1/21, trieda I, divízia 1 a 2)

Vybrané funkcie

Často kladené otázky

Ďalšie zdroje a súvisiace produkty

Podrobnosti o produkte

Nástroje a súbory na stiahnutie

SiePortal | Prehľad produktov

Nástroje na určovanie veľkosti a výpočet Inteligencia merania

Konfigurátor | Konfigurátor produktov Siemens

Databáza obrázkov Fotografie produktov a výkresy

Údaje CAx | Správca sťahovania CAx

Videá | YouTube

Podpora

Online podpora | Všetky produkty

Online podpora | Technické fórum

Online podpora | Vytvorte novú žiadosť o podporu