Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Integrovaná bezpečnosť SIRIUS

Bezpečnosť prinášame do priemyselných kontrol. Preskúmajte naše inovácie v každej fáze bezpečnostného reťazca od detekcie cez hodnotenie až po reakciu. Integrovaním bezpečnosti priamo do našich hlavných komponentov obvodu znižujeme pomocné vedenie a pomôžeme vám ušetriť miesto a zároveň zjednodušujeme návrh systému.

Bezpečnosť zabudovaná priamo

SIRIUS Safety Integrated prináša bezpečnosť do každej vrstvy vašich priemyselných ovládacích prvkov.

  • Tlačidlá E-stop a polohové spínače zisťujú nebezpečenstvo
  • Bezpečnostné spínače udržiavajú dvere zam
  • Bezpečnostné relé hodnotia najdôležitejšie signály
  • Bezporuchové stýkače, motorové štartéry a mäkké štartéry bezpečne zastavujú stroje

Všetko s menším zapojením, pretože bezpečnosť je zabudovaná priamo.

Osoba používajúca stolný počítač zobrazujúci priemyselné ovládacie rozhranie v kancelárskom prostredí.

Znížte zapojenie a komponenty

Bezpečnosť priamo integrovaná do stýkačov, motorových štartérov a mäkkých štartérov znižuje úsilie pri zapojení a šetrí priestor v skrini.

Zjednodušte bezpečnostnú konfiguráciu

Rýchla a intuitívna parametrizácia priamo na zariadeniach uľahčuje implementáciu základných bezpečnostných aplikácií — bez inžinierskeho softvéru.

Bezpečnosť váhy od snímača po zaťaženie

Komplexné portfólio pokrýva celý bezpečnostný reťazec — od detekcie a hodnotenia až po bezpečnú reakciu.

Hlavné prvky integrovaných bezpečnostných funkcií

Bezpečnostné funkcie SIRIUS: Flexibilné núdzové zastavenie

Flexibilné riešenia E-Stop

Maximálna flexibilita pre váš bezpečnostný reťazec: Tlačidlá SIRIUS E-Stop podporujú samostatné zapojenie alebo priamu komunikáciu. Využite bezproblémovú integráciu a všestranné možnosti zapojenia, aby ste spoľahlivo chránili váš personál a stroje.

Bezpečnostná funkcia SIRIUS:Modulárne bezpečnostné relé

Modulárne bezpečnostné relé

Modulárne bezpečnostné relé SIRIUS sa prispôsobujú pomocou prepínačov DIP alebo softvéru. Použite konektory zariadenia pre ľahké rozšírenie I/O a okamžitú integráciu štartéra motora. Žiadna obchádzka, žiadne ďalšie zapojenie - bezpečné vypnutie krútiaceho momentu pre motory priamo mimo systému.

Bezpečnostná funkcia SIRIUS: Integrácia hlavného obvodu, napr. s bezpečnostnými konektormi

Integrácia hlavného obvodu

Integrujte bezpečnosť do hlavného obvodu pomocou bezproblémových stýkačov SIRIUS, štartérov motora a mäkkých štartérov. Znížte komponenty, ušetrite priestor v skrini a minimalizujte úsilie pri zapojení a potenciálne zdroje porúch pre maximálnu spoľahlivosť.

Bezpečnostná funkcia SIRIUS:Monitorovanie polohy odolné voči manipulácii, napr. pre zabezpečené dvere a brány

Monitorovanie polohy odolné voči manipulácii

Zabezpečte dvere a brány pomocou polohových spínačov SIRIUS. Mechanické, magnetické alebo RFID technológie monitorujú vstup do nebezpečných zón. Zablokovanie spoľahlivo udržuje personál mimo prevádzky, keď sú stroje v prevádzke. Vychutnajte si bezpečnosť proti manipulácii pre bezproblémovú integráciu.

Bezpečnostná funkčnosť SIRIUS: Maximálna priehľadnosť, napr. s modulárnymi signálnymi stĺpcami

Maximálna transparentnosť

Jasná indikácia stavu zariadenia je kľúčom k bezpečnej prevádzke. Vyberte si z modulárnych signálnych stĺpcov a rôznych kontrolných svetiel. Či už ide o diskrétne zapojenie alebo komunikáciu: SIRIUS poskytuje maximálnu transparentnosť a flexibilné monitorovanie stroja.

Simulácia bezpečnostných funkcií SIRIUS

Najprv simulovať: SIRIUS Sim

Urýchlite projekty pomocou virtuálneho uvedenia do prevádzky cez SIRIUS Sim. Včasné zistenie porúch, skrátenie času nastavenia a integrovať bezpečnostné relé do holistických simulačných nástrojov — až po špecifickú bezpečnostnú funkciu.

Bezpečnostná funkcia SIRIUS: Bezpečná správa rolí s výberom režimu založeného na RFID

Bezpečné riadenie rolí

Zabezpečte bezpečné riadenie úloh pri prevádzke, údržbe a opravách. Výber režimu založený na RFID pripisuje jasné zodpovednosti, zabraňuje neoprávnenému prístupu a zabezpečuje, že každý profesionál pracuje v správnych bezpečnostných nastaveniach.

Priemyselné ovládanie SIRIUS s integrovanou bezpečnosťou

Praktické príklady, ktoré potrebujete vedieť!

Príručka integrovanej aplikácie SIRIUS Safety: príklady aplikácií a informácie o normách a predpisoch.

Prípadové štúdie

Zistite, ako ostatní riešia svoje bezpečnostné výzvy

SIRIUS Act v akcii

Lanové dráhy Leitner | Rakúsko

Spoľahlivosť spĺňa eleganciu. Zistite, ako lanové dráhy Leitner stanovujú nové štandardy pomocou tlačidiel SIRIUS ACT. Maximálna funkčná bezpečnosť zabalená v ikonickom dizajne - dokazuje, že špičkový výkon a estetika idú ruka v ruke.

TIA Selection Tool

Rýchle hodnotenie bezpečnosti v súlade s normami

Rýchle, jednoduché a štandardné vyhodnotenie bezpečnostných funkcií vášho stroja pomocou jedného nástroja: Vyhodnotenie bezpečnosti pomocou nástroja TIA Selection Tool umožňuje ešte rýchlejšie a pohodlnejšie vyhotovenie bezpečnostných certifikátov podľa noriem IEC 62061 a ISO 13849-1. Hodnotenie bezpečnostných funkcií je čoraz menej časovo náročné a flexibilnejšie pomocou ďalších funkcií nástroja TIA Selection Tool.

Rýchle hodnotenie bezpečnosti v súlade so štandardmi v rámci nástroja TIA Selection Tool

Často kladené otázky

Zobraziť ďalšie zdroje

Podrobnosti o produkte

Sieportál | Prehľad produktov

Príručka aplikácie | Integrovaná bezpečnosť SIRIUS

Sprievodca | Stýkače v bezpečnostných aplikáciách

Katalóg IC 10 | SIRIUS Priemyselné kontroly

Nástroje a súbory na stiahnutie

Bezpečnosť SIRIUS ES V21 (TIA Portal) | Plánovanie, uvedenie do prevádzky, prevádzka a diagnostika

SIRIUS Sim | Simulačný softvér

Asistent pri overení bezpečnosti | Možnosť TIA Portal

TIA Selection Tool | Konfigurácia produktu a hodnotenie bezpečnosti

Podpora

Online podpora | Všetky produkty

Online podpora | Technické fórum

Online podpora | Vytvoriť novú žiadosť o podporu