Prečo Contactors?
SIRIUS contactors sa používajú na ovládanie elektrických pohonov a motorov. Ich robustnosť a spoľahlivosť kontaktov zaisťujú spoľahlivé prepínanie, čo umožňuje kompaktné prevedenie ovládacej skrinky. SIRIUS ponúka najkomplexnejšie portfólio na trhu pre prechod na akúkoľvek aplikáciu.
Portfólio SIRIUS contactors zahŕňa:
- Výkonové stýkače pre motory
- SIRIUS 3RT
- SIRIUS 3RT12 a 3TF6
- SIRIUS 3RT25
- Contactors s certifikovaným vstupom F-PLC
- Rozsah výkonu 18,5 kW až 55 kW
- Rozsah výkonu 55 kW až 250 kW
- Contactors pre iné zaťaženia
- SIRIUS 3RT.3
- SIRIUS 3RT.4
- SIRIUS 3RT26
- Stykačné relé a miniatúrne stýkače
- SIRIUS 3RH2
- Výkonové relé 3TG10/miniatúrne stýkače
- Kombinácie stýkačov
- Zostavy stýkačov pre star-delta
- Zostavy spätných stýkačov