Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo rozhranie AS-Interface?

AS-Interface (AS-i) spája snímače a pohony na najnižšej úrovni poľa s vaším riadiacim systémom, čím prináša jednoduchosť, bezpečnosť a integráciu do priemyselnej automatizácie. Táto otvorená norma je v súlade s normou IEC 62026-2.

Pripojenie mnohých senzorov a pohonov k centrálnemu riadiaciemu systému je často zložité a nákladné. AS-i to zjednodušuje tým, že poskytuje nákladovo efektívny podávač pre PROFINET alebo iné systémy fieldbus, čo vám umožní rýchlo a flexibilne inštalovať vstupno-výstupné moduly na dvojvodičovú zbernicu pre spoľahlivé zapojenie.

Kľúčové výhody

Zjednodušiť operácie

Zažite zjednodušené operácie s rozhraním AS, jednoduchým pripojením snímačov a pohonov. Zvýšte bezpečnosť na úrovni terénu a dosiahnite bezproblémovú integráciu s vynikajúcimi riadiacimi systémami pre efektívne procesy.

Znížte náklady

Znížte svoje prevádzkové náklady využitím rozhrania AS-Interface ako nákladovo výhodného podávača pre PROFINET alebo iné systémy fieldbus vyššej úrovne. Optimalizujte svoju sieťovú infraštruktúru pre ekonomickú efektívnosť a výkon.

Ušetrite čas nastavenia

Jednoducho nakonfigurujte svoj systém v rámci TIA Portal, čím ušetríte čas a úsilie. Spoľahnite sa na štandardizovaný otvorený systém, ktorý zabezpečí, že všetky komponenty sú testované na spoľahlivú prevádzku.

Odporúčané možnosti

Začnite