Robustný dizajn
SINUMERIK 808D ADVANCED je ideálny pre aplikácie bežiace v náročných podmienkach prostredia vďaka panelovej CNC konštrukcii s malým počtom rozhraní a operátorskému panelu so stupňom ochrany IP65.
Ovládanie SINUMERIK 808D ADVANCED je CNC na báze panelov pre základný výkon, ktorý sa používa na sústruženie a frézovanie. Zvyšuje produktivitu vďaka užívateľsky prívetivému dizajnu, ktorý zjednodušuje prevádzku, uvedenie do prevádzky a údržbu.
Ako predkonfigurované základné riešenie ponúka SINUMERIK 808 skvelú cenu pre vybavenie základných CNC strojov. Malé rozmery týchto jednotiek umožňujú ich použitie v kompaktných strojoch.
.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)
Zjednodušenie uvedenia do prevádzky a málo potrebná údržba udržujú vaše náklady nízke. Vstupná cena zaisťuje, že si môžete dovoliť kvalitné CNC pre základné stroje.
Udržujte hladký chod vašej výroby. Predkonfigurovaný CNC systém SINUMERIK 808D ADVANCED umožňuje operátorom jednoduchú a užívateľsky prívetivú obsluhu.
Riadiaci systém SINUMERIK 808D ADVANCED je presne predkonfigurovaný pre celý rad aplikácií, od základných fréz alebo jednoduchých obrábacích centier cez sústruhy riadené cyklom až po základné plné CNC sústruhy.
SINUMERIK 808D ADVANCED je ideálny pre aplikácie bežiace v náročných podmienkach prostredia vďaka panelovej CNC konštrukcii s malým počtom rozhraní a operátorskému panelu so stupňom ochrany IP65.
SINUMERIK 808D ADVANCED ovládacie prvky sú k dispozícii v dvoch verziách PPU (Panel Process Unit): PPU 15x a PPU 16x s rôznym výkonom.
SINUMERIK 808D na PC je softvérový balík identický so samotným riadiacim systémom na ďalšie zjednodušenie manipulácie s obrábacími strojmi. Programujte a simulujte obrobky offline v tomto praktickom tréningovom softvéri.