Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
IT-SA 24 Vizuálna Cybersecurity

Chráňte to, čo poháňa vaše odvetvie

TO JE 26. IT-SA musí. Navštívte nás na popredných európskych Veľtrh IT bezpečnosti v Norimberg, 27. - 29. októbra!

Prečo SINEC Security Guard?

Každý deň sa objavujú nové bezpečnostné chyby a útočníci neustále hľadajú spôsoby, ako ich využiť. SINEC Security Guard vám poskytuje úplný prehľad o hrozbách ovplyvňujúcich vašu sieť OT a pomáha vám efektívne reagovať. Automatickou spárovaním známych zraniteľností s aktívami OT umožňuje operátorom a odborníkom na automatizáciu pochopiť ich skutočné riziká bez hlbokých odborných znalostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Analýza založená na rizikách, odporúčania zamerané na zmierňovanie priorít a integrovaná správa úloh vám pomôžu efektívne plánovať, sledovať a riešiť problémy — pri zachovaní prevádzky výroby.

Získajte bezplatnú skúšobnú verziu teraz!

Kľúčové výhody

Zamerajte sa na aktíva a zraniteľné miesta, na ktorých záleží najviac

SINEC Security Guard uprednostňuje zraniteľné miesta na základe obchodnej kritiky a expozície, nielen technickej závažnosti. Tým sa zabezpečí, že najskôr sa riešia najdôležitejšie riziká pre dostupnosť výroby.

Ušetrite čas pomocou automatizácie

Automatizované porovnávanie zraniteľnosti aktív a hodnotenie založené na riziku eliminujú manuálnu analýzu a znižujú falošne pozitívne výsledky. To výrazne znižuje úsilie a umožňuje tímom OT pracovať efektívne bez hlbokých odborných znalostí v oblasti bezpečnosti.

Viditeľnosť a riadenie rizík, ktoré sú agnostické od dodávateľa

SINEC Security Guard poskytuje jednotný pohľad na zraniteľné miesta pre aktíva OT spoločnosti Siemens a tretích strán. Zosúladením zraniteľností nezávislých od dodávateľa s vašimi aktívami umožňuje dôsledné zmierňovanie problémov bez ohľadu na to, kto zariadenie zostavil.

Vybrané funkcie

6550f196-4a5e-49ef-9e75-539c7e70e998 | SINEC Security Guard - Dashboard

Správa zraniteľností založená na cloude

Priraďte zraniteľné miesta so svojimi aktívami OT, uprednostnite ich a zapojte sa do zmierňujúcich opatrení. Bezpečnostné udalosti sú analyzované a vizualizované v rámci systému SINEC Security Guard, čo operátorom poskytuje jasný prehľad o stave zabezpečenia siete OT.

Integrovaný pracovný postup správy zraniteľností

SINEC Security Guard prichádza s integrovaným pracovným postupom správy zraniteľností, ktorý poskytuje operátorom transparentnosť v ich predajni.

  • Zosúladenie zraniteľností: Automaticky sa identifikujú a priradia k vášmu inventáru aktív
  • Prioritovanie úloh: Analýza hrozieb založená na riziku špecifická pre vaše jednotlivé aktíva
  • Zapojenie sa do zmierňujúcich opatrení: Integrované riadenie úloh na prideľovanie zmiernenia
75e69ae4-8a69-4e68-a2b0-5e06446448fc | SINEC Security Guard - Threat and tasks
Bezpečnostný SINEC Security Guard - zameranie na hrozby

Automatizované hodnotenie založené na riziku

SINEC Security Guard mení zložitosť na jasnosť. Automaticky štruktúrujte svoju sieť OT do bezpečnostných zón, posudzujte riziká podľa zóny a komunikácie a uprednostňujte ich na základe kritiky podnikania a expozície. Automatizované a konkrétne návrhy zmierňovania šetria drahocenný čas inžinierstva a znižujú náklady — takže sa sústredíte na to, čo je najdôležitejšie, rýchlejšie znižujete riziko a udržujete prevádzku v prevádzke.

Začíname so SINEC Security Guard

Select...

Čo je zahrnuté?

SINEC Security Guard je intuitívny cloudový softvér na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti v predajni. Priraďte zraniteľné miesta s aktívami OT, uprednostnite ich a zapojte sa do zmierňujúcich opatrení. Táto ponuka Software ako služby poskytuje priemyselným operátorom a odborníkom na automatizáciu kľúč k vykonávaniu správnych opatrení na mapovanie zraniteľností a riadenie bezpečnosti.

Predplatné spoločnosti SINEC Security Guard oprávňuje na palube spoločnosti SINEC Security Guard toľko aktív, koľko ste si zakúpili prostredníctvom balíkov aktív:

  • SINEC Security Guard 100 Asset Package
  • SINEC Security Guard 1000 Asset Package
  • SINEC Security Guard 5000 Asset Package

Často kladené otázky

BIELA KNIHA: OT Security pomocou riešení založených na cloude

Automaticky zisťujte kybernetické hrozby, analyzujte zraniteľné miesta a optimalizujte bezpečnosť OT pomocou cloudovej technológie.

Diagram zobrazujúci továreň s kybernetickým bezpečnostným štítom, ktorý označuje bezpečné priemyselné prevádzky.

Cybersecurity pre priemysel

Bezpečnostné informácie

S cieľom chrániť zariadenia, systémy, stroje a siete pred kybernetickými hrozbami je potrebné implementovať — a neustále udržiavať — holistickú a najmodernejšiu koncepciu priemyselnej bezpečnosti. Produkty a riešenia spoločnosti Siemens tvoria len jeden prvok takejto koncepcie. Viac informácií o priemyselnej bezpečnosti nájdete na stránke.