Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SINAMICS G210X?

Aplikácie čerpadiel, ventilátorov a kompresorov musia fungovať efektívne, spoľahlivo a nepretržite aj v náročných prostrediach. SINAMICS G210X pomáha znižovať inžinierske úsilie, zjednodušuje integráciu systému a zaisťuje spoľahlivú a optimalizovanú prevádzku v širokej škále aplikácií infraštruktúry.

Efektívny 5

Efektívne

Optimalizujte spotrebu energie a prevádzkové náklady vďaka výkonu dynamického pohonu a podpore vysokoúčinných motorov. Bezproblémová integrácia do TIA Portal a integrovaný webový server zjednodušujú inžinierstvo a uvedenie do prevádzky.

Spoľahlivý 2

Spoľahlivý

Zabezpečte stabilnú prevádzku v náročných prostrediach s variantom IP20/IP55, náterom 3C3, integrovaným EMC filtrom a tlmivkou DC. Chráňte svoj stroj bezpečnostnými funkciami, ako sú STO a SS1, a konceptom redundancie systému S2.

Pripravené na aplikáciu 2

Pripravené na aplikáciu

Zjednodušte návrh systému pomocou vstavaných funkcií čerpadla a ventilátora, ako je ovládanie PID a odstraňovanie. Flexibilné komunikačné rozhrania umožňujú bezproblémovú integráciu do širokej škály aplikácií čerpadiel a ventilátorov.

Kľúčové detaily

SINAMICS G210X IP20

SINAMICS G210X IP55

Napájacie napätie/výkon kW (hp)
3AC 380... 500V

1,1... 55 kW (1,5 — 75 k)

1,1... 55 kW (1,5 — 75 k)

Režimy ovládania

V/f, regulácia prúdu toku (FCC)

V/f, regulácia prúdu toku (FCC)

Teplota okolia

—20 °C až 60 °C
> 45 °C s redukciou

—20 °C až 50 °C
> 40 °C s redukciou

Komunikácia

OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP

OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP

Nástroje do prevádzky

Webový server, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5“

Webový server, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5“

Odporúčané motory

Indukčné motory, synchrónne neochotné motory, motory s permanentným magnetom

Indukčné motory, synchrónne neochotné motory, motory s permanentným magnetom

Vybrané funkcie

Zjednodušené inžinierstvo

Integrácia TIA Portal a integrovaný webový server SINAMICS uľahčujú nastavenie, uvedenie do prevádzky a inžinierstvo. Pomáha to znížiť úsilie, urýchľuje nasadenie a zjednodušuje každodennú prácu pre inžinierov.

Vizuálne znázornenie rôznych inžinierskych nástrojov a softvéru zobrazené na obrazovke.

Vyrobené pre náročné prostredia

Varianty IP20 a IP55 podporujú rôzne potreby inštalácie, zatiaľ čo náter 3C3 pomáha pohonu fungovať v náročných podmienkach. Integrovaný EMC filter, tlmivka DC-Link, STO a SS1 podporujú stabilnú prevádzku a pomáhajú chrániť vašu aplikáciu.

Tmavá elektrická skrinka Siemens zobrazuje 524,52, 48.73 a 218.78 so zelenými indikátormi a grafikou čierneho zámku.

Bezproblémová integrácia systému

SINAMICS G210X podporuje bezproblémovú integráciu do rôznych architektúr automatizácie prostredníctvom flexibilnej komunikácie ako PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU/TCP, Ethernet/IP. Môže byť tiež integrovaný do konceptov redundancie PROFINET S2, vďaka čomu je jednoduchý a spoľahlivý pri pripojení pohonu k vyššej úrovni riadiacim systémom a celým systémom infraštruktúry.

SINAMICS G210 inteligentný adaptér

Efektívna prevádzka

Podporuje vysokoúčinné motory IE4 a IE5, ako sú ASM, SRM a PEM* na optimalizáciu spotreby energie. Integrované aplikačné funkcie vrátane režimu ECO a optimalizovaného pohonu čerpadiel, ventilátorov a kompresorov zaisťujú stabilnú prevádzku s optimalizovanou spotrebou energie.
* ASM - asynchrónny motor, SRM - synchrónny motor neochotnosti, PEM = motor s permanentným magnetom

Na tmavomodrom pozadí sa zobrazí modrá čiara objektu.

Pripravené na použitie čerpadiel a ventilátorov

Vstavané funkcie, ako je riadenie PID a odstraňovanie, podporujú typické aplikácie čerpadiel, ventilátorov a kompresorov. Pomáha to zjednodušiť návrh systému a urýchľuje implementáciu vo vodách, HVAC a všetkých ostatných aplikáciách infraštruktúry.

Rozvodná jednotka chladiacej kvapaliny SINAMICS G210X 3
Select...
Červená postrieka pohybujúcej sa vody vysiela do vzduchu čisté kvapôčky zachytávajúce svetlo na tmavom, rozmazanom pozadí.

SINAMICS G210X vo vode

Od zavlažovacích systémov, čističiek vody a odpadových vôd až po odsoľovacie zariadenia sa G210X používa na riadenie čerpadiel, ventilátorov a kompresorov v kľúčových vodných procesoch. Vstavané funkcie, ako je režim odstraňovania a plnenia potrubí, podporujú stabilnú prevádzku a pomáhajú prispôsobiť pohon rôznym požiadavkám procesu.

Ďalšie zdroje

Katalógy a brožúry

Katalóg D 36.5 | Prevodníky pre jednoosové pohony

Online-katalóg | SiePortal

Brožúra | SINAMICS G210X

Brožúra | Riadenie aplikácií novej generácie