Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SINAMICS G210C?

SINAMICS G210C predstavuje ďalšiu generáciu pohonnej technológie. SINAMICS G210C spája kompaktný dizajn, silný výkon a pokročilú bezpečnosť v jednom riešení správnej veľkosti. Navrhnutý pre výrobcov OEM, ktorí potrebujú viac ako štandardný pohon, poskytuje cielenú schopnosť preťaženia, integrovanú bezpečnosť a jednoduchú konštrukciu pre moderné aplikácie nepretržitého pohybu.

Jednotka Siemens SINAMICS G120C na tmavomodrom pozadí so štítkami „Compact“, „Performant“ a „Safe“.
Kompaktná ikona SINAMICS G210C

Kompaktný

SINAMICS G210C zaisťuje väčšiu kapacitu v menšom priestore. Jeho konštrukcia správnej veľkosti znižuje požiadavky na skrinky, inžinierske úsilie a náklady, čo z neho robí ideálnu voľbu pre kompaktné stroje.

SINAMICS G210C výkonná ikona

Vystupujúci

SINAMICS G210C prináša silný krútiaci moment, keď na tom záleží najviac. Vďaka schopnosti krátkodobého preťaženia až 200% zvláda náročné štarty a vrcholy zaťaženia a zároveň zabraňuje zbytočnému preťaženiu pohonu.

Bezpečná ikona SINAMICS G210C

Bezpečné

Integrujte pokročilú bezpečnosť bez komplexnosti plnej platformy. ProfiSafe a rozšírené bezpečnostné funkcie pomáhajú spĺňať moderné bezpečnostné požiadavky a zároveň udržiavajú jednoduchosť inžinierstva a prevádzky.

Kľúčové detaily

Rozsah napätia/Výkon

3 AC 200-240 V: 0,37-4 kW | 3 AC 380 - 480 V: 0,55-7,5 kW

Ochrana

Otvorený typ IP20/UL

Výkon

Schopnosť preťaženia až 200% pre náročné štarty a špičky zaťaženia.

Bezpečnosť

STO, SS1-t, ProfiSafe a bezpečnostné integrované rozšírené

Komunikácia

PROFINET, ProfiSafe, ProfiEnergy

Inžinierstvo

Integrácia TIA Portal, integrovaný webový server a bezdrôtový prístup

Vybrané funkcie

Viac kapacít v menšom priestore

SINAMICS G210C má ultra kompaktný dizajn s veľkosťami rámov začínajúcimi od 50 × 171 × 170 mm a montážou vedľa seba s rozstupom iba 3 mm pre maximálne využitie skrinky. Integrované filtre EMC a brzdové sekačky znižujú úsilie komponentov, zapojenia a montáže. Napriek svojej kompaktnej ploche poskytuje G210C schopnosť preťaženia až 200% pri náročných štartoch a špičkách zaťaženia.

SINAMICS G210C - Kompaktný dizajn

Pokročilá bezpečnosť bez zložitosti

SINAMICS G210C kombinuje pokročilú bezpečnosť, robustný dizajn a kybernetickú bezpečnosť v kompaktnej ploche. Povlak 3C2, súlad s C2 EMC a nezávislé vzduchové potrubie podporujú spoľahlivú prevádzku v náročných prostrediach. Bezpečnosť Integrované funkcie zahŕňajú STO a SS1-T až do SIL 3/PLE/Cat 4, s voliteľnými bezpečnostnými funkciami bez kódovača. UMAC a IEC 62443-4-2 bezpečnostná úroveň 2 chránia používateľov, stroje a dáta.

SINAMICS G210C - Security a bezpečnosť

Výkon správnej veľkosti pre náročné požiadavky

SINAMICS G210C podporuje vysokoúčinné motory IE4/IE5 (ASM, PMSM, SRM) na minimalizáciu strát a maximalizáciu výkonu. Nezávislé chladenie vzduchovým potrubím udržuje tepelnú účinnosť, zatiaľ čo schopnosť preťaženia až 200% /3 s a 150% /57 s zvládne náročné vrcholy zaťaženia. Bezpečnosť Integrované funkcie dopĺňajú jeho silný výkon a pomáhajú výrobcom výrobcom dosahovať ambiciózne ciele v oblasti produktivity bezpečne a spoľahlivo.

SINAMICS G210C - výkonný

Intuitívne uvedenie a prevádzka

Intuitívne uvedenie do prevádzky a diagnostika znižujú technické úsilie a zložitosť nastavenia. Viacjazyčné LCD panely SDI Lite a SDI Pro 5,5" zjednodušujú prevádzku, zatiaľ čo inteligentný adaptér umožňuje bezdrôtové uvedenie do prevádzky. Startdrive v TIA Portal, podpora webových serverov, DCC a bezproblémová integrácia do portfólia SINAMICS zaisťujú efektívnu prevádzku disku a rýchle nasadenie v dizajne kompaktných strojov.

SINAMICS G210C - Uvedenie do prevádzky a diagnostika

Flexibilné nasadenie

SINAMICS G210C podporuje PROFINET pre spoľahlivú komunikáciu v reálnom čase. Bezproblémová integrácia so systémami SIMATIC PLC a HMI vytvára jednotnú architektúru, ktorá eliminuje konverziu protokolov, zjednodušuje diagnostiku a znižuje inžinierske úsilie. Koncept jednej siete zefektívňuje návrh, urýchľuje uvedenie do prevádzky, zvyšuje transparentnosť a umožňuje efektívnu integráciu do existujúcich výrobných systémov.

SINAMICS G210C - ProfiSafe o PROFINET a bezproblémovej integrácii

Objavte, ako ostatní používajú SINAMICS G210C

Select...

SINAMICS G210C v spotrebnom balenom tovare

Udržujte vysokú produktivitu a spoľahlivú prevádzku v náročných prostrediach spracovania a balenia. SINAMICS G210C napája dopravníky, mixéry, čerpadlá a ventilátory so silnou schopnosťou preťaženia, integrovanou bezpečnosťou a bezproblémovou integráciou TIA Portal. Kompaktný dizajn, podpora vysokoúčinných motorov a jednoduché inžinierstvo pomáhajú výrobcom OEM zlepšiť výkon stroja a zároveň udržať zložitosť pod kontrolou.

F&B Visual rôzne spotrebné balené tovary

Často kladené otázky