Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SINAMICS G200?

SINAMICS G200, ktorá je súčasťou novej generácie portfólia SINAMICS, predefinuje jednoduchosť použitia, hodnotu a spoľahlivosť pre štandardné priemyselné aplikácie, ako sú čerpadlá, ventilátory a dopravníky. Zefektívňuje pracovné postupy, umožňuje intuitívne uvedenie do prevádzky prostredníctvom TIA Portal a webového servera a maximalizuje priestor v skrinke. Podpora motora IE4/IE5 a integrované komponenty znižujú spotrebu energie, zatiaľ čo bezpečnosť, bezpečnosť a globálne certifikácie zaručujú spoľahlivú prevádzku.

Zelená alebo zelená ruka sedí pod zakrivenou značkou na tmavom pozadí.

Jednoduché

Zjednodušte celý pracovný postup, od počiatočného výberu a jednoduchého nastavenia až po intuitívnu každodennú prevádzku. Dosiahnite inžiniersku efektivitu s pohonom navrhnutým pre jednoduchú integráciu a užívateľsky prívetivé ovládanie

SINAMIC G200 USP múdre 4

Múdry

Investujte inteligentné investície, ktoré prinášajú trvalú hodnotu. Optimalizujte prevádzku prostredníctvom optimalizácie energie ECO Mode, priestorovo úsporného dizajnu a bezproblémovej integrácie systému, čím zaisťujete nižšie prevádzkové náklady.

Zaškrtnutie sa nachádza vo vnútri štítu.

Spoľahlivý

Zabezpečte bezpečný a nepretržitý výkon v náročných podmienkach. Robustný dizajn, integrovaná bezpečnosť a kybernetická bezpečnosť a globálna podpora chránia prevádzkovú integritu, skracujú prestoje a zabezpečujú spoľahlivú prevádzku.

Kľúčové špecifikácie

Napájacie napätie/rozsah napájania

3 AC 200... 240 V, - 20%/+10%: 0,55 - 4 kW
3 AC 380... 480 V, - 20%/+10%: 0,55 - 11 kW

Stupeň ochrany

IP20

Podporované typy motorov

Asynchrónne motory (ASM), synchrónne motory s permanentným magnetom (PMSM) a synchrónne neochotné (SRM)

Režim ovládania

U/f, FCC, ECO, Vektorové ovládanie (rýchlosť) bez kódovača

Komunikácia Protokoly

PROFINET

Bezpečnostné funkcie

Integrované: Bezpečné vypnutie krútiaceho momentu (STO), bezpečné zastavenie 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, kat. 4 cez svorky

Vybrané funkcie

Bezproblémové uvedenie do prevádzky a prevádzka

Intuitívne uvedenie do prevádzky a diagnostika znižujú zložitosť nastavenia a technické úsilie. Viacjazyčné LCD panely SDI Lite a SDI Pro zaisťujú jednoduchú obsluhu, zatiaľ čo inteligentný adaptér umožňuje diaľkové uvedenie do prevádzky Wi‑Fi. Startdrive v TIA Portal, podpora webových serverov, DCC a portfólio novej generácie SINAMICS poskytujú konzistentnú a efektívnu prevádzku disku.

SINAMICS G200 Bezproblémová diagnostika uvedenia do prevádzky pre webovú stránku

Bezproblémová integrácia — jedna sieť pre celý závod

SINAMICS G200 podporuje PROFINET a Ethernet/IP pre spoľahlivú komunikáciu v reálnom čase. Integrácia so systémami SIMATIC PLC a HMI vytvára jednotnú architektúru, ktorá odstraňuje konverziu protokolov, zjednodušuje diagnostiku a znižuje inžinierske úsilie. Koncept jednej siete zefektívňuje dizajn, urýchľuje uvedenie do prevádzky, zvyšuje transparentnosť, znižuje náklady na údržbu a podporuje škálovateľnú výrobu.

SINAMICS G200 Bezproblémová integrácia pre webovú stránku

Úspora energie — operácie s nízkou spotrebou

SINAMICS G200 podporuje ultra vysokoúčinné motory IE4/IE5 vrátane typov ASM, PMSM a SRM, čo umožňuje nižšiu spotrebu energie. Režim ECO automaticky upravuje napätie a tok podmienkam zaťaženia v reálnom čase, čím znižuje straty energie počas čiastočnej a voľnobežnej prevádzky pri zachovaní spoľahlivého výkonu.

SINAMICS G200 Úspora energie pre webovú stránku

Kompaktný dizajn a optimalizácia priestoru

SINAMICS G200 je vybavený priestorovo optimalizovaným dizajnom s minimálnou šírkou 50 mm a montážou vedľa seba s rozstupom iba 3 mm pre maximálne využitie skrinky. Integrovaný EMC filter a brzdový sekač redukujú vonkajšie komponenty, čo zjednodušuje zapojenie a montáž. Kompaktná konštrukcia znižuje celkové náklady na vlastníctvo, urýchľuje uvedenie do prevádzky a udržuje vysoký výkon stroja.

SINAMICS G200 Kompaktný dizajn Úspora zdrojov pre webovú stránku

Robustný, bezpečný a bezpečný

SINAMICS G200 zaisťuje spoľahlivú prevádzku v náročnom prostredí. Povlak 3C2 chráni PCB pred prachom, vlhkosťou a koróziou, zatiaľ čo C3 EMC zlepšuje odolnosť proti rušeniu. Nezávislé vzduchové potrubie zabraňuje prehriatiu a predlžuje životnosť. Integrované STO, SS1-t, UMAC a kybernetická bezpečnosť chránia personál, vybavenie a dáta pre bezpečnú a stabilnú prevádzku s minimálnymi prestojmi.

SINAMICS G200 Bezpečnostné Security pre webovú stránku

Objavte, ako ostatní používajú SINAMICS G200

Select...

SINAMICS G200 v spotrebnom balenom tovare

SINAMICS G200 je vhodný pre priemysel spotrebného baleného tovaru (CPG) svojou vysokou spoľahlivosťou, komunikáciou PROFINET, jednoduchým uvedením do prevádzky a bezproblémovou integráciou TIA. Účinne poháňa dopravníky, ventilátory, čerpadlá a mixéry používané pri spracovaní a balení. Štandardizovaný dizajn, integrovaná bezpečnosť, energeticky efektívna prevádzka s podporou motorov IE4/IE5 a pripojenie webového servera zjednodušujú nasadenie a riešia rôzne aplikácie v rýchlo sa meniacom priemysle CPG.

Továrenská grafika: fľaše „SODA“ a „MILK“, zabalená tyč s textom začínajúcim „DARK CHOCOLATE“ na tmavo modrej farbe.

Často kladené otázky

Ďalšie zdroje a súvisiace produkty

Katalógy a brožúry

Katalóg D 36.4 | Prevodníky pre jednoosové pohony

Online-katalóg | SiePortal

Brožúra | SINAMICS G200

Brožúra | Riadenie aplikácií novej generácie