Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

SINAMICS Drive Software

Ste pripravení odomknúť silu bezproblémových prechodov pohonov a optimalizovať prevádzkovú efektivitu? Chcete bez námahy upraviť funkcie pohonu tak, aby vyhovovali neustále sa meniacim požiadavkám odvetvia?

Objavte, ako to môže SINAMICS Drive Software premeniť na skutočnosť.

Prečo SINAMICS Drive Software?

SINAMICS Drive Software je váš softvérový balík typu všetko v jednom, ktorý vám umožní čo najlepšie využiť svoje jednotky. Ponúka komplexné funkcie, dá sa ľahko rozšíriť podľa vašich potrieb a aplikácií a umožňuje optimalizovať efektívnosť vašich diskov. Integrované bezpečnostné a bezpečnostné funkcie poskytujú ochranu pre vaše vybavenie a prevádzkový personál. Stiahnite si náš katalóg a podrobne sa ponorte do SINAMICS Drive Software alebo priamo požiadajte o bezplatnú skúšobnú verziu, aby ste zažili výhody pre seba.

SINAMICS Drive Software - správne funkcie pre každú aplikáciu

Kľúčové výhody

Ilustrácia zobrazujúca funkcie SINAMICS Drive Software reprezentované ikonami.

Užite si komplexnú funkčnosť

Softvér má všetko, čo potrebujete: presné, dynamické ovládanie motora, ochranu proti preťaženiu frekvenčného meniča, úlohy polohovania, logické a technologické funkcie, integrované bezpečnostné a špecifické funkcie pre priemysel.

Ilustrácia zobrazujúca ruku, ktorá vyberá nové funkcie na dotykovej obrazovke.

Ľahko rozšíriť

Ďalšie možnosti softvéru SINAMICS Drive Software umožňujú špeciálne funkcie pridanej hodnoty alebo rozšírenia. Napríklad možnosť SINAMICS Safety Integrated Extended poskytuje ďalšie bezpečnostné funkcie v porovnaní so základnou verziou.

Ilustrácia zobrazujúca bezplatnú skúšobnú verziu, ako aj nákup ďalších možností

Využite vysokú flexibilitu

Ďalšie možnosti softvéru SINAMICS Drive Software si môžete ľahko objednať spolu s frekvenčným meničom SINAMICS alebo pridať neskôr, keď sa vaše požiadavky na aplikáciu vyvíjajú. Pred zakúpením je k dispozícii aj bezplatná skúšobná licencia.

Vybrané funkcie

User experience - Užívateľská skúsenosť

Efektívne a intuitívne navádzanie používateľov počas celého životného cyklu — od výberu cez uvedenie do prevádzky a prevádzku až po diagnostiku. Prehľadné inžinierske nástroje s integrovanými sprievodcami do prevádzky a konzistentnou štruktúrou parametrov uľahčujú rýchle a spoľahlivé uvedenie Komplexné diagnostické funkcie prostredníctvom softvérových nástrojov a podpory panelov rýchle a cielené riešenie problémov počas servisných prípadov

Ikona používateľského zážitku vo formáte 16:9

Vstavaná bezpečnosť a ochrana

Integrované bezpečnostné funkcie nevyžadujú žiadny ďalší hardvér a softvér umožňuje overenie bezpečnostných nastavení a vlastných bezpečnostných konceptov prostredníctvom ProfiSafe. Bezpečnostné funkcie pomáhajú chrániť vaše počítače pred kybernetickými hrozbami.

Ikona integrovaných funkcií zabezpečenia vo formáte 16:9

Optimalizované využitie energie

Inteligentná regulácia energie je nevyhnutná pre produktivitu rastlín. Pohony SINAMICS poskytujú vstavané možnosti - napríklad dynamické prispôsobenie zaťaženia a režim ECO - na podporu optimalizovaného využívania energie vo všetkých strojoch.

Ikona energetickej účinnosti vo formáte 16:9

Ovládanie motora

Prevodníky SINAMICS používajú ovládanie uzavretej slučky na optimalizáciu pohybu motora a poháňaných zaťažení, pričom využívajú ovládanie V/f pre aplikácie s miernym dynamickým výkonom a potrebami presnosti.

Ikona funkcie ovládania motora vo formáte 16:9

Technológia a vertikálne špecifické funkcie

Rozšírte aplikácie svojich diskov o technologické funkcie vrátane polohovania, riadenia procesov, logického programovania a vysokovýkonných úloh. Poskytujeme tiež flexibilné hardvérové a softvérové riešenia pre špecifické potreby odvetvia.

Ikona technológie Funkcie vo formáte 16:9

Connectivity - Konektivita

SINAMICS poskytuje rozsiahle možnosti komunikácie pre bezproblémovú výmenu dát medzi jednotkami a s automatizačnými systémami vyššej úrovne, čo zaisťuje konzistentné pripojenie.

Ikona Funkcie pripojenia vo formáte 16:9

Často kladené otázky

Preskúmajte zdroje

Videá Cybersecurity

Video | Cybersecurity so SINAMICS: Úvod

Video | Cybersecurity so SINAMICS: Správa používateľov a kontrola prístupu

Video | Cybersecurity so SINAMICS: Prispôsobený používateľ

Video | Cybersecurity pomocou SINAMICS: Zabudnuté používateľské meno a heslo

Videá o pripojení

Video | Čo dnes definuje digitálnu kondíciu v linkovej integrácii?

Video Prečo vlastne PROFINET?

Video | Prečo je PROFINET taký populárny?

Video | Vykonávanie pomocou PROFINET