Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SIMATIC ET 200eco PN?

SIMATIC ET 200eco PN je kompaktný blok I/O s pripojením PROFINET so stupňom ochrany IP65/IP67 pre inštaláciu bez skrinky priamo na stroj. Špecializované a plne uzavreté zinkové tlakové puzdro vám zaručuje ideálnu ochranu aj v náročných podmienkach prostredia a teplotách od -40° do +60°C. Je mechanicky veľmi odolný a odolný voči vibráciám, prachu, oleju alebo vlhkosti, a preto je vhodný aj na použitie vonku. Vďaka schváleniu ATEX možno ET 200eco PN používať aj v nebezpečných oblastiach až do zóny 2.

Kľúčové výhody

Získajte flexibilitu

SIMATIC ET 200eco PN ponúka flexibilnú konfiguráciu a jednoduchú inštaláciu. Integrovaný 2-portový prepínač umožňuje integráciu linkovej topológie. Konektory M12-L zjednodušujú napájanie s vyššou prúdovou kapacitou a predĺženým dosahom kábla.

Získajte flexibilitu

SIMATIC ET 200eco PN je obzvlášť kompaktný. Vďaka praktickému tvaru krytu je možné zariadenia namontovať čelom alebo otočiť o 90 stupňov nabok pre optimálne využitie priestoru.

Získajte flexibilitu

Zinkové puzdro IP65/67 a IP69K je vhodné na použitie v náročných okolitých podmienkach a teplotách od -40 °C do +60 °C. Maximálna odolnosť proti vibráciám, prachu, oleju a vlhkosti zaisťuje dlhú životnosť.

VYBRANÉ MOŽNOSTI

Prehľad nových funkcií SIMATIC ET 200eco PN

Začnite