Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
LP Banner 2000x1137 sekundárnyKV2 NoText

SPS 2026: Zaregistrujte sa teraz a získajte bezplatný lístok

Získajte bezplatný prístup na výstavisko SPS v Norimbergu od 24. do 26. novembra 2026. Pridajte sa k nám naživo v hale 11 alebo online.

Prečo SIMATIC WinCC V8?

Je to systém SCADA novej generácie, ktorý poskytuje platformu pripravenú na budúcnosť.

  • Škálovateľná architektúra: Váhy od nastavení pre jedného používateľa až po zložité redundantné systémy
  • Pokročilá vizualizácia: Ponúka dynamickú grafiku SVG, 3D zobrazenia a vlastné webové ovládacie prvky (CWC)
  • Bezproblémové integrované: Hladko sa pripája v rámci inžinierstva TIA Portal, podporuje OPC UA, REST a MQTT a prepúšťa IT/OT
  • Moderné webové technológie: Umožňuje prístup k produkčným údajom nezávislý od zariadenia pomocou ľubovoľného webového prehliadača HTML5 a poskytuje inteligentné aplikácie pre rýchle a jednoduché používanie WinCC
  • Optimalizované inžinierstvo: Podporuje online inžinierstvo bez kompilácie a urýchľuje projekty prostredníctvom inžinierstva hromadných údajov
  • Certifikované a kompatibilné: dosahuje robustnú kybernetickú bezpečnosť podľa IEC 62443 a podporuje dodržiavanie správnej výrobnej praxe (GMP)

WinCC V8 je intuitívny pre začiatočníkov, ale výkonný a hlboký pre profesionálov.

WinCC V8.0 palubná doska: 3 procesy v chybe, 2 v varovaní; OEE 98%/93% na riadkoch 1/2; energetický graf 205.29, 117,67, 34,13 kWh.

Predstavujeme SIMATIC WinCC V8.2

WinCC V8.2 pokračuje vo vývoji SIMATIC WinCC s novými schopnosťami v oblasti pripravenosti AI, moderným skriptovaním s JavaScriptom, integráciou IT/OT, kybernetickou bezpečnosťou, webovou prevádzkou a inžinierskou produktivitou.

Začnite svoju cestu WinCC V8.2 ešte dnes s priamou kompatibilitou inovácií od WinCC V7.2 vrátane licencií na aktualizáciu.

Na tmavom pozadí sa objaví svetlo modrý kruh.

Efektívne inžinierstvo

Nakonfigurujte a prispôsobte svoje systémy jednoducho a flexibilne. Intuitívne inžinierske nástroje umožňujú rýchly a efektívny vývoj a implementáciu projektu bez akéhokoľvek programovacieho úsilia.

Objaví sa kruhový vizuálny prvok so šípkami, písacím nástrojom a základňou.

Dlhodobá dostupnosť

Spoľahnite sa na dlhodobú dostupnosť s nepretržitými aktualizáciami, stabilnou podporou životného cyklu a technológiami odolnými pre budúcnosť, vďaka ktorým bude WinCC V8 spoľahlivý a v súlade s vyvíjajúcimi sa požiadavkami vášho zariadenia.

Tmavé námornícke pozadie obsahuje veľký svetlo modrý alebo čierny kruh, štyri ikony kódu, dokument alebo kontrolný zoznam, tabuľku a stohovanú valcovú databázu s bodkovanými čiarami spájajúcimi ikony; ceruzky sú tiež prítomné.

Otvorenosť a prispôsobiteľnosť

Použite výkonné rozhrania a skriptovanie na automatizáciu inžinierstva, vytváranie vlastných objektov obrazovky a vizualizácií pomocou dynamických SVG a vlastných webových ovládacích prvkov a použite skriptovanie v čase spustenia na zvládnutie akejkoľvek úlohy s plnou flexibilitou.

Vybrané funkcie

Zistite, ako ostatní používajú SIMATIC WinCC V8

Aragónsky kanál a Katalánsko | 15% úspora vody pomocou technológie Siemens

Pozrite sa, ako sme pomohli Aragónskému prieplavu a Katalánsku znížiť spotrebu vody o 15% - spravujeme 350 prítokov na 300 km z jedného riadiaceho centra v reálnom čase.

Select...
ľudia chodia pred obrazovku - farmaceutický priemysel

SIMATIC WinCC V8 vo farmaceutickom priemysle

Vylepšené operácie balenia farmaceutických výrobkov automatizáciou získavania údajov strojov a implementáciou podrobných prestojov, celkovej účinnosti vybavenia (OEE) a analýzy výkonu pomocou SIMATIC WinCC V8. Zvýšená transparentnosť naprieč baliacimi linkami, znížená manuálna námaha, vyššia spoľahlivosť a umožnila nepretržitú optimalizáciu založenú na údajoch.

Často kladené otázky

Preskúmajte zdroje

Ďalšie čítanie a sťahovanie

Blog | SCADA a Cybersecurity: WinCC V8.1 je certifikovaný komponent pre bezpečné priemyselné siete

Blog | Viac efektívnosti vo výrobe: WinCC a budúcnosť riadenia procesov

WinCC V8.2 Skúšobná verzia

Demo projekt

Príbehy v pohybe

Video | Certifikovaná špičková kybernetická bezpečnosť

Video | Flexibilná prevádzka cez WebUx

Video | Budúcnosť monitorovania rastlín pomocou aplikácie WinCC Companion

Video | SCADA riadená AI pripravená na budúcnosť

Video | Prepojenie IT a sveta OT