Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SIMATIC WinCC Unified PC?

SIMATIC WinCC Unified PC ponúka prakticky neobmedzenú škálovateľnosť, konektivitu a výkonnú archiváciu doplnenú viacerými možnosťami, ako aj štandardizované otvorené rozhrania pre flexibilné vyhodnocovanie dát a integráciu IT. Je to konzistentná, bezpečná a spoľahlivá ponuka systémov HMI a SCADA

  • a neobmedzený počet dátové body,
  • Na báze SQL archivácia dát,
  • a redundantný systém pre vyššiu dostupnosť a
  • neobmedzený počet klientov pre vzdialený prístup.

Kľúčové výhody

Dostupnosť

SIMATIC WinCC Unified PC ponúka mimoriadne vysokú úroveň dostupnosti po vybraní z krabice. Možnosť WinCC Unified Redundancy ďalej zvyšuje dostupnosť prostredníctvom redundantných počítačových staníc Unified PC pre nepretržitú prevádzkyschopnosť.

Flexibilita

Získajte prístup k rozhraniam Openness Runtime pomocou skriptov java a vlastných aplikácií alebo rozšírite štandardné funkcie pomocou prispôsobených vlastných webových ovládacích prvkov, ktoré sú bezproblémovo integrované do prevádzkového času počítača SIMATIC WinCC Unified PC.

Integrácia

WinCC Unified PC ponúka bezpečnú výmenu dát medzi obchodným priestorom a svetom IT prostredníctvom OPC UA alebo GraphQL. Pripojenie k sprostredkovateľom MQTT (publikovanie/odber) umožňuje výmenu dát v reálnom čase spolu s architektúrami Unified Namespace (UNS).

Vybrané funkcie

Ovládanie montážnej linky - WINCC-Unified-Tablet-HandyCard Container

Neobmedzený prístup na web

Bezúdržboví weboví klienti umožňujú priamy vzdialený prístup cez webový prehliadač. Komunikačné protokoly sú šifrované a spolu s certifikátmi zabezpečujú maximálnu bezpečnosť pred neoprávneným prístupom. Jednotná použiteľnosť naprieč platformami a službami pomáha zaistiť optimálnu prevádzkovú efektivitu pre všetkých používateľov a úloh v rámci vašej organizácie.

Unifikovaní klienti WinCC >

Škálovateľná, dlhodobá archivácia

WinCC Unified PC ponúka sledovateľnosť so vstavanou funkciou zaznamenávania a výnimočnou jednoduchosťou použitia. V závislosti od požiadaviek a aplikácie je možné archivovať jednotlivé alebo všetky dlhodobo relevantné informácie o procese, a to aj kvôli dodržiavaniu osvedčených výrobných postupov. Vstavané metódy bezstratovej kompresie zaisťujú maximálny výkon pri minimálnych požiadavkách na pamäť.

WinCC zjednotené zaznamenávanie >

Unifikované úložisko Database WinCC >

d8d24feb-b354-4ac9-a182-800b7294cbcc-WinCC-Unified-Trend-Alarm-1280x720
SIMATIC WinCC Unified ResCon Visual certifikovaný

Automatizované riadenie zdrojov energie, plynu a médií

SIMATIC WinCC Unified ResCon je integrovaný systém riadenia zaťaženia pre zdroje, ako je elektrina, plyn alebo médiá. Riešenie monitoruje zmluvné limity výkonu, počíta trendy a automaticky riadi spotrebiteľov, generátory a skladovacie systémy, aby sa zabránilo vrcholom zaťaženia. ResCon umožňuje monitorovanie efektívnosti, analýzu a podávanie správ, čo umožňuje transparentnosť a zníženie nákladov.

Systém riadenia energetických údajov certifikovaný TÜV — pre vykazovanie podľa normy ISO 50001
Stiahnite si certifikát >

Spolupráca v distribuovaných konfiguráciách

Možnosť spolupráce umožňuje používateľom efektívne prepojiť HMI Unified Comfort Panels a počítačové stanice WinCC Unified v TIA Portal pre spoluprácu obrazoviek, alarmov a kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI). Spolupráca pomáha identifikovať optimalizačný potenciál konfiguráciou KPI a operandov prepojených staníc počas prevádzky a vyhodnocovaním správ zo staníc WinCC Unified v riadení správ počas prevádzky.

Unifikovaná spolupráca WinCC >

9200ed1e-f514-4262-b2cd-4e6b63a9d218-wincc-unified-collaboration-overview-machines-in-lines-1280x760
SCADE

Dlhodobá archivácia údajov

SIMATIC WinCC Unified Data Hub Add-On poskytuje používateľom plne integrované riešenie pre centrálne a dlhodobé ukladanie údajov v obchode, ktoré ponúka výkonnú databázovú možnosť na archiváciu veľkých objemov údajov počas veľmi dlhých období. Používatelia môžu definovať, aké údaje by sa mali zaznamenávať a ako dlho by mali byť uložené, a môžu exportovať a zdieľať údaje na analýzu a podávanie správ.

Zjednotený počítačový dátový rozbočovač SIMATIC WinCC >

Viac informácií (PDF) >

Zjednotené správy SIMATIC WinCC

Zostaňte v obraze a získajte najnovšie správy a špeciálne ponuky SIMATIC WinCC Unified, ako sú atraktívne štartovacie balíčky.

de298069-bdc6-4f3e-8ce1-1e495d0780f6-wincc-zjednotené-novinky-vizuálne-640x480

Zistite, ako ostatní používajú WinCC Unified PC

Select...

Prepojenie systémov riadenia výroby a MES

Teletronic nahradil izolované HMI strojov centralizovanou platformou SCADA, čo umožnilo bezproblémovú integráciu MES, zjednodušené riadenie výroby, prehľad o výkonnosti v reálnom čase a zlepšenú efektivitu operátora.

Obrazovka SCADA zobrazuje výkon spoločnosti Teletronic S.r.l.

Často kladené otázky

Diagram zobrazujúci továreň s kybernetickým bezpečnostným štítom, ktorý označuje bezpečné priemyselné prevádzky.

Cybersecurity pre priemysel

Bezpečnostné informácie

S cieľom chrániť zariadenia, systémy, stroje a siete pred kybernetickými hrozbami je potrebné implementovať — a neustále udržiavať — holistickú a najmodernejšiu koncepciu priemyselnej bezpečnosti. Produkty a riešenia spoločnosti Siemens tvoria len jeden prvok takejto koncepcie. Viac informácií o priemyselnej bezpečnosti nájdete na stránke.