- Zvýšený výkon a škálovateľnosť — podpora až 31 zariadení v PROFINET sieť vrátane IRT, zvýšený výpočtový výkon, rozšírený programová a dátová pamäť, a znížená celková šírka o približne 25% v porovnaní s predchádzajúcou rodinou S7-1200.
- Vysokovýkonné ovládanie pohybu — integrované funkcie riadenia pohybu; ovládač umožňuje jednoduché a koordinované ovládanie osi rovnako ako základná kinematika, zabezpečenie vysoká presnosť pohybu.
- Bezpečnosť stroja — integrovaný bezpečnostné funkcie a zabudované Protokol ProfiSafe pre komunikáciu s frekvenčnými meničmi Integrovaná bezpečnosť podpora.
- Pokročilá diagnostika — zabudovaný NFC poskytuje rýchly prístup k zariadeniam, diagnostickým a prevádzkovým údajom prostredníctvom Mobilné zariadenia Android/iOS, zníženie prestojov a zvýšenie efektívnosti služieb.
Štartovacia súprava | (Katalógové číslo: PL 2: DIFA-1200G2) |
|---|---|
6ES7214-1AF50-0XB0 | CPU 1214FC ovládač, integrovaný 14 digitálnych vstupov, 10 digitálnych výstupov, |
6ES7822-0AA25-0YA5 | STEP 7 Základné V21 softvér, |
Cena (netto) | 710 EUR |
Akcia je platná do 30. septembra 2026 alebo do vypredania zásob.
Tieto informácie slúžia len na marketingové účely a nepredstavujú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka. Vyhradzujeme si právo predkladať propagačné ponuky výhradne vybraným obchodným zákazníkom. Propagácia nie je zameraná na spotrebiteľov.
Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03‑821 Varšava, Poľsko | Tel. +48 22 870 9000 | Okresný súd hlavného mesta Varšava, 14. obchodné oddelenie Národného súdneho registra, KRS 0000031854, základné imanie: 96 831 415,00 PLN | NIP: 526‑03‑02‑870