Čítanie a zápis v rozsahu HF
Pracujte na frekvencii 13,56 MHz s kompatibilitou ISO 15693; RF300 pridáva podporu ISO 18000‑3 pre pokročilé aplikácie.
SIMATIC RF200 a RF300 tvoria jadro systému HF RFID spoločnosti Siemens, ktorý zabezpečuje spoľahlivú identifikáciu, transparentnosť údajov a súlad s Red 3.3 pre výrobu a intralogistiku. Tieto čítačky sa bezproblémovo integrujú s portálom SIMATIC a TIA a ponúkajú štandardizované rozhrania pre rýchle uvedenie do prevádzky. RF200 je ideálny pre nákladovo efektívne úlohy so stredným výkonom, zatiaľ čo RF300 poskytuje vysokú rýchlosť, veľkú pamäť a pokročilú diagnostiku pre náročné prostredia. V kombinácii s transpondérami, externými anténami, komunikačnými modulmi a Io‑Link mastermi vytvárajú flexibilné a škálovateľné riešenie prispôsobené potrebám automatizácie.
RF200 a RF300 umožňujú komplexnú sledovateľnosť v rámci výroby a intralogistiky, čím sa zlepšuje kvalita a súlad.
RF300 ponúka vysokorýchlostný prenos dát a veľkú pamäť pre náročné linky, zatiaľ čo RF200 poskytuje nákladovo efektívny výkon pre štandardné úlohy.
Obe rodiny sa pripájajú cez IO-Link, PROFINET, PROFIBUS alebo Ethernet a bezproblémovo sa integrujú s portálom SIMATIC a TIA Portal pre jednoduché rozšírenie.
Pracujte na frekvencii 13,56 MHz s kompatibilitou ISO 15693; RF300 pridáva podporu ISO 18000‑3 pre pokročilé aplikácie.
RF200 využíva IO-Link na jednoduché nastavenia; RF300 podporuje PROFINET a PROFIBUS pre komplexné automatizačné siete.
RF300 poskytuje rozsiahlu diagnostiku a pamäť pre prediktívnu údržbu; RF200 ponúka zjednodušené kontroly stavu pre rýchle uvedenie do prevádzky.