Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SICAM A8000 CP-8010/12?

Nová kompaktná séria RTU SICAM A8000 CP-8010/12 je založená na platforme SICAM 8. Používa sa v nízkonapäťových a strednonapäťových rozvádzačoch, je optimalizovaný na riadenie a monitorovanie distribúcie energie, t. j. ako automatizácia distribučnej siete. Snap‑On RGB displej CM‑8880 umožňuje lokálny prístup k diagnostickým informáciám a informáciám o stave, ako aj jednoduché operácie na mieste.

Vaše výhody so SICAM A8000 CP-8010/12:

Voliteľný displej: Umožňuje rýchlu lokálnu diagnostiku a jednoduchú prevádzku priamo na zariadení.

Digitalizované RMU: Povolenie pokročilého monitorovania a kontroly

Komunikácia Mobile mobilnej sieti: cez LTE s GPRS-Fallback (k dispozícii v CP-8012)

Bezdrôtová komunikácia

Pripojenie IoT: Poskytovanie údajov prostredníctvom zabezpečeného internetového pripojenia k cloudovým službám a aplikáciám

V súlade s IEC 62443 a IEC 62351: Zabezpečuje silnú kybernetickú bezpečnosť pre bezpečnú a kompatibilnú automatizáciu siete

Kľúčové výhody

Menšia zložitosť, nižšie náklady

Kombinácia hardvéru, softvéru, ovládača a inžinierstva na jednej platforme znižuje školenie, rozhrania a náklady na údržbu prostredníctvom konzistentného inžinierstva so systémom SICAM Device Manager.

Kompaktný, flexibilný a odolný pre budúcnosť RTU

Integrované napájanie a I/O, voliteľný Snap-On displej (CM‑8880), modulárna rozšíriteľnosť vstupov a široké možnosti komunikácie umožňujú použitie v širokej škále aplikácií pre automatizáciu energie.

Najvyššia kybernetická bezpečnosť a prevádzková spoľahlivosť

Certifikovaný podľa IEC 62443, navrhnutý pre prostredia rozvodní a v súlade s modernými bezpečnostnými normami na zabezpečenie dlhodobej ochrany investícií a bezpečnej prevádzky.

Vybrané funkcie

Priemyselné odvetvia

Select...

SICAM CP-8010/12 v Elektrických sieťach

SICAM CP-8010/12 podporuje energetické zariadenia v automatizácii distribučnej siete tým, že umožňuje spoľahlivé riadenie, monitorovanie a výmenu údajov v MV sieťach. Jeho robustný dizajn RTU, bezpečná komunikácia a štandardizované protokoly umožňujú bezproblémovú integráciu do nástrojov SCADA a riadiacich systémov.

Umpäťová práca Sandersdorf

Preskúmajte Resources (v angličtine)