Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

CIGRE 2026

23. - 28. augusta 2026 | Paríž | Francúzsko

Ďakujem za vašu návštevu. Uvidíme sa v roku 2028.

Technológia na urýchlenie transformácie siete

Globálna potreba bezpečnej, cenovo dostupnej, odolnej a udržateľnej energie nebola nikdy dôležitejšia, pretože dopyt po elektrine exponenciálne rastie. Umelá inteligencia a strojové učenie poháňajú bezprecedentnú expanziu dátových centier, pričom spotreba elektrickej energie sa do roku 2030 zdvojnásobí.

Tvárou v tvár tomuto exponenciálnemu dopytu uvádzame niekoľko príkladov toho, ako naša ponuka Siemens pridáva hodnotu zákazníkom:

  • +20% kapacity siete, až o 40% nižšie investičné náklady s Gridscale X
  • Až +30% použiteľnej kapacity siete pred CAPEX s Electrification X
  • 20% úspory životného cyklu, 80% menej medi, až o 50% zníženie CO₂E so SIPROTEC V
  • Osvedčené zníženie emisií CO₂ a zdrojov pomocou blue GIS
  • Zníženie nákladov na údržbu až o 70% a vzdialeného prístupu o 38%
    Úspory s RUGGEDCOM

Kombinujeme skutočný a digitálny svet, aby sme rozšírili kapacitu, modernizovali infraštruktúru a zvyšovali spokojnosť, čím zabezpečujeme stabilitu siete napriek rastúcej zložitosti.

Formujeme budúcnosť spoločne — pripojte sa k nám na CIGRE.

Preskúmajte naše najdôležitejšie témy

Získajte bezplatný lístok

Váš bezplatný lístok na CIGRE 2026 | 23. až 28. augusta
Navštívte nás na stánku A164, úroveň 1

Tlačové správy

  • Siemens a Electric Power Group spolupracujú na zlepšení proaktívneho riadenia siete a odolnosti
    Kliknite sem
  • Siemens zvyšuje dostupnosť siete vďaka komplexnej transparentnosti
    Kliknite sem
  • Siemens posilňuje distribúciu energie v Davose šetrnú pre klímu
    Kliknite sem
  • Electrification X spoločnosti Siemens zvyšuje efektivitu a bezpečnosť nabíjacej infraštruktúry Aral pulse
    Kliknite sem
  • Siemens posilňuje kybernetickú odolnosť s cieľom zabezpečiť dodávku energie pre kritické infraštruktúry
    Kliknite sem
Usmievavý energetický pracovník s pevným klobúkom na telefóne, prekrytý štylizovanou grafikou Siemens „X“ na tmavomodrom pozadí.

Siemens v Enlit Europe, 10.-12. novembra, hala a.A50, Viedeň

Zistite, ako môžu siete poháňané umelou inteligenciou odomknúť až o 30% väčšiu kapacitu a zároveň znížiť výpadky až o 30%.