Navrhujte a spravujte komunikačné siete od úrovne riadenia až po úroveň riadenia a umožnite vysokú dostupnosť pomocou prepínača SCALANCE X-400 spravovanej vrstvy 3.
Priemyselné siete čelia rastúcim požiadavkám a zložitým aplikáciám. Náš prepínač SCALANCE X-400 rieši tieto výzvy s mnohými portmi, vysokými prenosovými rýchlosťami a podporou káblov z optických vlákien a medených káblov. Využite napájanie cez Ethernet a gigabitové rýchlosti prenosu dát, ktoré poskytujú vysoký výkon pre vaše prevádzky a robustnú flexibilitu pre vašu priemyselnú sieť:
- Dosiahnite flexibilné nastavenia siete a implementujte náročné aplikácie s vysokou hustotou portov a rôznymi možnosťami šírky pásma
- Spoľahlivo pracujte v náročných priemyselných prostrediach, pretože spínač funguje od -40° do +60°
- Použite integrovanú funkciu VLAN na štruktúrovanie veľkých výrobných sietí, zvýšenie organizácie a prevádzkovej efektívnosti