Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo Series 6?

Siemens Series 6 poskytuje jednotné kryty a prevádzku riadené namur pre analýzu ťažobného procesného plynu, zjednodušuje integráciu a zaisťuje spoľahlivý výkon v náročných prostrediach. Podporuje monitorovanie emisií a riadenie procesov s preukázanou presnosťou a dodržiavaním.

Portfólio:

  • ULTRAMAT 6 | pre komponenty IR‑aktívne
  • ULTRAMAT/OXYMAT 6 | pre IR-aktívne zložky a kyslík
  • OXYMAT 6 | pre kyslík
  • OXYMAT 61 | pre štandardné kyslíkové aplikácie
  • OXYMAT 64 | pre stopový kyslík
  • CALOMAT 6 | pre vodík a vzácne plyny
  • CALOMAT 62 | pre vodík a vzácne plyny v korozívnych plynoch
  • FIDAMAT 6 | pre uhľovodíky

Kľúčové výhody

Zjednodušiť integráciu medzi všetkými analyzátormi

Jednotné puzdro a prevádzka NAMUR s SIMATIC PDM a SIPROM GA pre jednotky ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT a FIDAMAT.

Urýchlite údržbu v akomkoľvek prostredí

Plynotesná separácia, konštrukcia IP65, možnosti vykurovania a čistenia Ex (p) udržujú spoľahlivosť všetkých analyzátorov Series 6.

Zabezpečenie súladu a bezpečnosti procesov

Certifikované konfigurácie a osvedčené princípy merania podporujú monitorovanie emisií a riadenie kritických procesov.

VYBRANÉ MOŽNOSTI

Portfólio Series 6

ULTRAMAT 6 | pre IR aktívne komponenty

Spĺňajú vysoké štandardy, pokiaľ ide o spoľahlivosť a kvalitu merania. To zaručuje moderná elektronika, jednoduchosť obsluhy a fyzikálny prvok, ktorý je prispôsobený úlohe merania.

Propagačný obrázok série ultramat 6 pre IR aktívne komponenty s elegantným a moderným dizajnom.

ULTRAMAT/OXYMAT 6 | pre IR aktívne komponenty a kyslík

Kombinuje vlastnosti ULTRAMAT 6 a OXYMAT 6 v jednom 19" analyzátore.

Reklamný obrázok produktu s elegantným a moderným dizajnom so zameraním na vlastnosti a výhody produktu.

OXYMAT 6 | pre kyslík

Spĺňa vysoké štandardy v náročných aplikáciách prostredníctvom modernej elektroniky, jednoduchej obsluhy a fyzikálneho prvku, ktorý je prispôsobený úlohe merania.

Zdravotnícka pomôcka Oxymat 6 s elegantným modrým a bielym dizajnom na minimalistickom pozadí

OXYMAT 61 | pre štandardné kyslíkové aplikácie

Cenovo efektívny analyzátor kyslíka pre štandardné aplikácie.

Reklamný obrázok produktu s elegantným a moderným dizajnom so zameraním na vlastnosti a výhody produktu.

OXYMAT 64 | pre stopový kyslík

Zmerajte koncentrácie kyslíka v najmenších stopách, dokonca až do minimálneho meracieho rozsahu 0... 10 ppm.

Obrázok zdravotníckeho zariadenia na sledovanie stopového kyslíka s modrou a bielou farebnou schémou.

CALOMAT 6 | pre vodík a vzácne plyny

Pri nepretržitom meraní vodíka a vzácnych plynov sa meria špecifická tepelná vodivosť zmesi vzorkových plynov a používa sa na výpočet koncentrácie.

Propagačný obrázok série zariadení na vodík a vzácny plyn s elegantným a moderným dizajnom.

CALOMAT 62 | pre H2 a vzácne plyny v korozívnych plynoch

Analytické zariadenie tepelnej vodivosti špeciálne navrhnuté na použitie v korozívnych plynoch.

Reklamný obrázok zariadenia Series 6 Calomat 62 používaného na meranie vodíka a vzácnych plynov v korozívnych plynoch.

FIDAMAT 6 | pre uhľovodíky

Dobre sa hodí na nepretržité meranie celkových uhľovodíkov.

Elegantný priemyselný dizajn zariadenia na meranie uhľovodíkov Fidamat 6 s modernou technologickou estetikou