Rýchlejšie reagujte na požiadavky trhu, zvýšené zaťaženie projektov a rastúce očakávania prispôsobenia. Rozvíjajte svoj životný cyklus vývoja, aby ste mohli spravovať variácie, hromadné prispôsobenie a doručovanie nakonfigurované na objednávku, a to všetko s Polarion ALM so správou variantov.
Polarion Variant Configurator umožňuje riadiť varianty so spoľahlivosťou a kompatibilitou, čo výrazne posilňuje procesy životného cyklu aplikácií a efektívne riadiť rastúce úrovne variácií softvéru.
Spolupráca
Polarion umožňuje tímom ľahko a bezpečne spolupracovať na zdieľaných zdrojoch. Pomocou podrobných ovládacích prvkov povolení a robustnej konfigurovateľnej automatizácie pracovných postupov môžete ovládať, kto môže čo vidieť, kto môže čo zmeniť a kedy.
Vysledovateľnosť
S Polarionom môžete zabezpečiť úplnosť informácií o každom kroku vývojového procesu. Každý krok je vzdialený len jedno kliknutie — počnúc upravenými riadkami kódu až po požiadavky na zmenu na vysokej úrovni.
Opätovné použitie
Štúdie ukazujú, že 60% až 80% požiadaviek, kódu a testov je zdieľaných medzi projektmi. Pomocou spoločnosti Polarion môžete svoje údaje opätovne použiť alebo rozvetviť na efektívny postupný alebo paralelný vývoj projektov a produktových radov.